製品の公開
Spiral Staircase JOS
Spiral Staircase JOS
Spiral Staircase JOS
Spiral Staircase JOS
    Weland AB

    Spiral Staircase JOS

    5つ星のうち3.23.2(6 レビュー)
    Google翻訳”,

    プロパティ > 寸法で階段を調整します (図 2 を参照)。ファミリの機能には次の制限があり、当社の構築テンプレートに適合しています。ファミリは、次の範囲内で最適に機能します。
    半径: 800~1300 mm
    踏面数: 15~24
    トレッド高さ: 173 - 220 mm
    ステップ深さ:150〜366 mm

    スパイラル階段 JOS は、階段半径 800 ~ 1300 mm でご利用いただけます。階段のすべてのコンポーネントは、特定の環境や好みに合わせてさまざまなバージョンでご利用いただけます。シンプルなデザインのため、組み立ても簡単です。屋内または屋外で使用できるスパイラル階段 JOS は、標準で溶融亜鉛メッキされています。階段の安全性とアクセシビリティを向上させるために、これらの側面を簡素化する追加アクセサリを多数提供しています。開発プロセスの根底にあるのは、持続可能性を向上させるための取り組みの他に、従来のスパイラル階段を、素材、デザイン、機能と構造への新しいアプローチの点で次のレベルに引き上げたいという願望です。

    技術仕様
    • Unique refspiraltrappa-jos
    • コレクションセットSpiral Stairs
    • コレクションEscape and Industry
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-07-18
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアル亜鉛メッキ鋼
    • 設計国スウェーデン
    • 製造国スウェーデン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建設 - 階段
    • IFC分類階段
    • Uniclass2015コードEF_35_10
    • Uniclass2015詳細Stairs
    • MasterFormat 2014 コード05 51 00
    • MasterFormat 2014 タイトルMetal Stairs
    • OmniClassNumber23-17 23 17 13
    • OmniClassタイトルSpiral Stairs

    対応地域

    ヨーロッパ
    スウェーデン