製品を公開する
YMER Double Bicycle Shelter
Weland Aluminium AB

YMER Double Bicycle Shelter

Google翻訳,

YMER Doulble自転車シェルターは、長さを選択できる手頃な価格の製品です。
軽量でシンプルな構造のため、設置はスムーズに進みます。

プロファイルはパウダーコーティングされたアルミニウム製で、ホイールホルダーとフレームロッカーは溶融亜鉛めっき設計です。
YMERダブルは任意の標準色で利用できます。ブラック、グレー、グリーン、ブラウン。セットコストに対する他の色。

YMER Doubleは、コンクリートブロックまたはフットプレートに取り付けることができます。

Weland Aluminium ABは、CEマークの付いた製品を提供しています。

詳細については、info@welandutemiljo.seにお問い合わせください。

仕様
  • Picture 1: YMER Double 2 (18pl) c/c 2000 mm.

    Standard dimensions for YMER Double:

    • Depth: 4562 mm
    • Height: 2352 mm
    • Min Length: 2500 mm
    • Max Length: The amount of sections determines the length. Each section extends 2000 mm.


技術仕様
  • 固有参照番号WAL_double_bicycle_shelter
  • 製品ファミリYMER
  • 製品グループBicycle Shelter
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-12-06
  • 版番号1
関連
  • 主要素材アルミニウム
  • 副素材溶融亜鉛メッキ
  • 設計国スウェーデン
  • 製造国スウェーデン
分類
  • BIMobjectカテゴリーランドスケープ・景観 - 屋外・ストリートファニチャー
  • IFC分類家具
  • Uniclass 2015 コードPr_40_30_21
  • Uniclass 2015 説明Cycle stands and lockers
  • OmniClass 番号23-11 29 11 13
  • OmniClass タイトルBicycle Shelters

対応地域

ヨーロッパ
スウェーデン
デンマーク
ノルウェー

類似製品