製品の公開
FUNKIS Recycling Station
Weland Aluminium AB

FUNKIS Recycling Station

Google翻訳”,

FUNKISリサイクルステーションは、長さと幅を選択できる手頃な価格の製品です。軽量でシンプルな構造のため、設置がスムーズに行えます。

プロファイルはパウダーコーティングされたアルミニウム製で、ホイールホルダーとフレームロッカーは溶融亜鉛めっき設計です。 FUNKISは任意の標準色で利用できます。ブラック、グレー、グリーン、ブラウン。セットコストに対する他の色。

FUNKISは、コンクリートブロックまたはフットプレートに取り付けることができます。

Weland Aluminium ABは、CEマークの付いた製品を提供しています。

詳細については、info@welandutemiljo.seにお問い合わせください。

仕様
  • Material: Aluminium

    Standard dimensions for FUNKIS 30:

    • Depth: 3702 mm
    • Height: 2658 mm
    • Min Length: 2646 mm (Center to center)
    • Max Length: The amount of sections determines the length. Each section extends 2140 mm.

    Standard dimensions for FUNKIS 37:

    • Depth: 4413 mm
    • Height: 2644 mm
    • Min Length: 2646 mm (Center to center)
    • Max Length: The amount of sections determines the length. Each section extends 2140 mm.

    For dimensions exceeding these please make a request.

技術仕様
  • Unique refWAL_funkis_recycling_station
  • コレクションセットTELLUS/FUNKIS
  • コレクションRecycling Station
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2020-03-31
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルアルミニウム
  • 副マテリアル溶融亜鉛メッキ
  • 設計国スウェーデン
  • 製造国スウェーデン
識別情報
  • BIMobjectカテゴリランドスケープ・景観 - 屋外・ストリートファニチャー
  • IFC分類廃棄物ターミナル
  • OmniClassNumber23-19 29 13 11
  • OmniClassタイトルGeneral Purpose Shelters

対応地域

ヨーロッパ