製品の公開
Daisy planter
Daisy planter
Daisy planter
    Nola

    Daisy planter

    5つ星のうち3.83.8(68 レビュー)
    Google翻訳”,

    デイジーの人気は都市部での普及につながり、今ではその丸みを帯びた花びらがプランターのデザインに見られます。プランターの下端は、デイジーの花びらの輪郭を再現する輪郭で彫刻され、曲線の形の境界線を作成します。屋内と屋外で使用するために作られたプランターには、凹凸のある表面を補正するための調整可能な脚が取り付けられています。

    仕様
    • Dimensions and weight:

      Overall height: 35.2 cm
      Height of planter: 27.4 cm
      Outer diameter: 54 cm
      Inner diameter: 49.7 cm

      Materials:

      Hot-dip galvanized steel.

      The planter is made in zinc-electroplated steel powder-coated in standard colours white RAL 9016 or black RAL 9005. Other colours are available at an extra cost.

      Standard colours:


      RAL 9016RAL 9005Product number

      Ö13-65 Daisy planter round
      Ö13-66 Daisy planter oval.
      Ö13-65BT10 Mona water tank Daisy planter round, volume 10 liters.

      Additional description number

      V = White RAL 9016
      S = Black RAL 9005

      Assembly and placement:

      No assembly required.

      Freestanding.

      Maintenance:

      Clean with mild detergent as required.

      Variants:

      Circular, or oval.

      Character:

      The daisy flower provided the inspiration for this contemporary planter made in zinc-electroplated powder-coated steel.

    技術仕様
    • Unique refdaisy-planter
    • コレクションセット植栽
    • コレクションPlanters
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-07-15
    • エディション1
    • 高さ(Mm)352
    • 幅(mm)540
    関連
    • 主なマテリアル亜鉛メッキ鋼
    • 副マテリアルパウダー・コート・スチール
    • 設計国スウェーデン
    • 製造国スウェーデン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリランドスケープ・景観 - 屋外・ストリートファニチャー
    • IFC分類家具
    • UNSPSC名称Furniture and Furnishings
    • UNSPSC56
    • Uniclass2015コードPr_40_50
    • Uniclass2015詳細Furnishings
    • MasterFormat 2014 コード12 00 00
    • MasterFormat 2014 タイトルFurnishings
    • OmniClassNumber23-21 00 00
    • OmniClassタイトルFurnishings, Fixtures and Equipment Products
    • UniFormatIIコードE2010
    • UniFormatIIタイトルFixed Furnishings
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
    5つ星のうち4.5 4.5 (37)
    5つ星のうち4.2 4.2 (32)
    5つ星のうち4.3 4.3 (82)