製品の公開
TELLUS Bicycle Station
Weland Aluminium AB

TELLUS Bicycle Station

Google翻訳”,

TELLUS Bicycle Stationは、長さと幅を選択できる手頃な価格の製品です。軽量でシンプルな構造のため、設置がスムーズに行えます。

プロファイルはパウダーコーティングされたアルミニウム製で、ホイールホルダーとフレームロッカーは溶融亜鉛めっき設計です。 TELLUSは任意の標準色で利用できます。ブラック、グレー、グリーン、ブラウン。セットコストに対する他の色。

TELLUSは、コンクリートブロックまたはフットプレートに取り付けることができます。

Weland Aluminium ABは、CEマークの付いた製品を提供しています。

詳細については、info@welandutemiljo.seにお問い合わせください。

仕様
  • Material: Aluminium

    Standard dimensions for TELLUS 30:

    • Depth: 3716 mm
    • Height: 2510 mm
    • Min Length: 2640 mm (Center to center)
    • Max Length: The amount of sections determines the length. Each section extends 2140 mm.

    Standard dimensions for TELLUS 37:

    • Depth: 4562 mm
    • Height: 2530 mm
    • Min Length: 2640 mm (Center to center)
    • Max Length: The amount of sections determines the length. Each section extends 2140 mm.

    For dimensions exceeding these please make a request.

技術仕様
  • Unique refWAL_tellus_bicycle_station
  • コレクションセットTELLUS/FUNKIS
  • コレクションBicycle Station
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-12-06
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルアルミニウム
  • 副マテリアル溶融亜鉛メッキ
  • 設計国スウェーデン
  • 製造国スウェーデン
識別情報
  • BIMobjectカテゴリランドスケープ・景観 - サイクルラック
  • IFC分類オブジェクト
  • MasterFormat 2014 コード12 93 13
  • MasterFormat 2014 タイトルBicycle Racks
  • OmniClassNumber23-11 29 11 13
  • OmniClassタイトルBicycle Shelters

対応地域

ヨーロッパ