製品の公開
Fixed light window
Westcoast Windows

Fixed light window

5つ星のうち4.44.4(5 レビュー)
Google翻訳”,
固定ライトウィンドウ持続可能な森林から供給された、アルミニウムプロファイルと高密度で成長の遅い、結び目のない集成材で製造されたユニークなデザイン。サイドスイングプロジェクションウィンドは、エレガントでモダンな機能を備えています。固定ライトは、不透明なガラス張りの場合、またはアルミニウムサンドイッチパネルが取り付けられている場合に、スクリーンアセンブリの一部として、視界およびスパンドレルの場所で使用できます。固定ライトウィンドウアルミニウム/木製ウィンドウ3ガラス厚36または48mmのガラス製品。 U値0,8〜1.2耐火性EI45 40 dB〜48dBの減音フレームの深さ100mmまたは115mm設計による安全性が利用可能
技術仕様
  • Unique refFKG
  • コレクションセットWindows
  • コレクションOutward Opening
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2016-04-05
  • エディション1
  • 奥行き(mm)115
関連
  • 主なマテリアル
  • 副マテリアルガラス
  • 設計国スウェーデン
  • 製造国スウェーデン
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ窓 - FIX窓(はめ殺し)
  • IFC分類
  • UNSPSC名称Windows
  • UNSPSC301716
  • Uniclass2015コードEF_25_30
  • Uniclass2015詳細Doors and windows
  • MasterFormat 2014 コード08 52 00
  • MasterFormat 2014 タイトルWood Windows
  • OmniClassNumber23-17 13 00
  • OmniClassタイトルWindows

対応地域

ヨーロッパ