製品の公開
Top Hung fully reversible window
Westcoast Windows

Top Hung fully reversible window

Google翻訳”,
トップハング完全リバーシブルウィンドウ持続可能な森林から供給された、アルミニウムプロファイルと高密度で成長の遅い、結び目のない集成材で製造されたユニークなデザイン。エレガントなデザインとモダンな機能で、これが私たちの最も人気のある製品である理由を簡単に理解できます。隠された突出したリバーシブルヒンジにより、サッシを完全に反転させることができ、すべてのアクションを外部で行うことができるため、カーテン、ブラインド、または外部の備品を使用してサッシを操作することはできません。トップハングリバーシブルアルミニウム/木製窓3ガラス厚36または48mmのガラス製品。 U値1,0〜1.4耐火性EI45 32 dB〜48dBの音の低減フレームの深さ100mmまたは115mmサッシの重量から80kgトップハング完全リバーシブルウィンドウアルミニウムプロファイルと高密度で製造された独自の設計。持続可能な森林から供給された、成長の遅い、結び目のない積層材。エレガントなデザインとモダンな機能で、これが私たちの最も人気のある製品である理由を簡単に理解できます。隠された突出したリバーシブルヒンジにより、サッシを完全に反転させることができ、すべてのアクションを外部で行うことができるため、カーテン、ブラインド、または外部の備品を使用してサッシを操作することはできません。トップハングリバーシブルアルミニウム/木製窓3ガラス厚36または48mmのガラス製品。 U値1,0〜1,4耐火性EI45 32 dB〜48dBの音の低減フレームの深さ100mmまたは115mmサッシの重量から80kg設計による安全性が利用可能
技術仕様
  • Unique refTSG_180
  • コレクションセットWindows
  • コレクションOutward Opening
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2016-04-05
  • エディション1
  • 奥行き(mm)115
関連
  • 主なマテリアル
  • 副マテリアルガラス
  • 設計国スウェーデン
  • 製造国スウェーデン
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ窓 - 片上げ下げ窓
  • IFC分類
  • UNSPSC名称Windows
  • UNSPSC301716
  • Uniclass2015コードEF_25_30
  • Uniclass2015詳細Doors and windows
  • MasterFormat 2014 コード08 52 00
  • MasterFormat 2014 タイトルWood Windows
  • OmniClassNumber23-17 13 00
  • OmniClassタイトルWindows