製品の公開
LLVT - LED Linear Vapor Lights
LLVT - LED Linear Vapor Lights
LLVT - LED Linear Vapor Lights
LLVT - LED Linear Vapor Lights
LLVT - LED Linear Vapor Lights
LLVT - LED Linear Vapor Lights
LLVT - LED Linear Vapor Lights
LLVT - LED Linear Vapor Lights
LLVT - LED Linear Vapor Lights
LLVT - LED Linear Vapor Lights
    WESTGATE

    LLVT - LED Linear Vapor Lights

    Google翻訳”,

    LLVT - LEDリニアベイパーライト

    アプリケーション

    • オフィス、小売店、ショールーム、住宅など、様々な用途に最適です。特に、照明器具へのアクセスが困難な場所に適しています。
    • レストラン、ベーカリー、食品施設、ジム、プールエリアなど、NSF認証済みの照明器具やハイエンドの建築デザイナーグレードの照明器具が必要とされるあらゆる用途に適しています。
    • NSF/ANSI 2 :2015 食品機器: 飛沫ゾーン: 直接食品に接触するゾーン以外の、機器の操作中に飛沫や食品のこぼれを受ける機器の表面。
    仕様
    • Technical Specs

      • Bayer Brand Polycarbonate (Grey Finish)
      • Stainless Steel Clamp & Mounting Brackets Incorporated on the back
      • UV-Stabilized Polycarbonate Diffuser Eliminates Glare
      • MCT: Multi Color Temperature (Selectable Switch Inside Fixture)
      • LED SMD Type: Edison 2835
      • Lens: Vandal-Proof Opal Polycarbonate Lens
      • Lumens: 3125-26000LM
      • Wattage: 25-200W
      • Voltage: 120-277V, 480V
      • Power Factor: >0.98
      • Operating Temp: -22°F to 110°F
      • Color Rendering Index: CRI ≥ 80
      • Color Temp: 3500K/4000K/5000K
      • Lifespan: 50,000 hours
      • 5-year warranty
      • Certifications: UL Listed, NSF, DLC Listed Premium, Wet Location, IP65


      技術仕様
      • Unique refLLVT-SERIES
      • コレクションセットIndustrial Lighting
      • コレクションVapor‑Tight Luminaires
      • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
      • 公開日2026-11-10
      • エディション1
      • 高さ(inch)3.75
      • 幅(inch)6.75
      • 奥行き(inch)27
      関連
      • 主なマテリアルポリカーボネイト
      • 副マテリアルポリカーボネイト
      識別情報
      • BIMobjectカテゴリ照明 - 天井取り付け
      • MasterFormat 2014 コード26 50 00
      • MasterFormat 2014 タイトルLighting
      • OmniClassNumber23-35 47 11
      • OmniClassタイトルLighting Fixtures