製品の公開
LTRE-G2 - G2 Premium Center-Lens Troffer Lights
LTRE-G2 - G2 Premium Center-Lens Troffer Lights
LTRE-G2 - G2 Premium Center-Lens Troffer Lights
LTRE-G2 - G2 Premium Center-Lens Troffer Lights
LTRE-G2 - G2 Premium Center-Lens Troffer Lights
LTRE-G2 - G2 Premium Center-Lens Troffer Lights
LTRE-G2 - G2 Premium Center-Lens Troffer Lights
    WESTGATE

    LTRE-G2 - G2 Premium Center-Lens Troffer Lights

    Google翻訳”,

    LTRE-G2 - G2プレミアムセンターレンズトロファーライト

    アプリケーション

    • このLEDセンターバスケットトロファーライトは、ホテル、オフィス、小売店、レストラン、倉庫などに最適です。
    仕様
    • Technical Specs

      • Voltage: 120-277VAC 50/60Hz
      • Wattage: 15W/20W/25W/30W/40W/50W
      • Power Factor: >0.97
      • Efficacy:125 LPW
      • White Finish
      • Cold-Rolled Steel
      • Earthquake Hooks Built Into The Housing
      • Operating Temperature: -4°F ~ 122°F
      • 5-Year Warranty
      • Multi CCT & Power (Selectable Switch On Back Of Fixture)
      • Dimmable: 0~10V Dimming
      • LED Type: SMD 2835
      • Total Lumens: 5000LM-6250LM Max.
      • Color Rendering Index: CRI ≥ 80
      • Color Temperatures: 3500K/4000K/5000K
      • Rated Life: 50,000 Hours
      • Certification: UL Listed, DLC Listed, Damp Location
    技術仕様
    • Unique refLTRE-G2-SERIES
    • コレクションセットIndustrial Lighting
    • コレクションLinear Luminaires
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-11-10
    • エディション1
    • 高さ(inch)2
    • 幅(inch)23.75
    • 奥行き(inch)23.75
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 副マテリアルポリカーボネイト
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 天井取り付け
    • MasterFormat 2014 コード26 50 00
    • MasterFormat 2014 タイトルLighting
    • OmniClassNumber23-35 47 11
    • OmniClassタイトルLighting Fixtures