製品の公開
アメリカ合衆国
日本語
言語
プロジェクト所在地
製品の公開
無料登録
ログイン
westgate/products/da5fc1ab-0a1e-4cc7-b8bc-c7d5f20d1f89
ホーム
カテゴリー
照明
天井取り付け
LVTE-EM-SEN - Linear Vapor-Tight Fixtures with Sensor & Emergency Backup
で利用可能です。 アメリカ合衆国
WESTGATE
フォロー
LVTE-EM-SEN - Linear Vapor-Tight Fixtures with Sensor & Emergency Backup
Google翻訳”,
原文を見る
LVTE-EM-SEN - センサーと緊急バックアップ機能を備えたリニア型防湿器具
アプリケーション
オフィス、小売店、ショールーム、住宅など、様々な用途に最適です。特に、照明器具へのアクセスが困難な場所に適しています。
レストラン、ベーカリー、食品施設、ジム、プールエリアなど、NSF認証済みの照明器具やハイエンドの建築デザイナーグレードの照明器具が必要とされるあらゆる用途に適しています。
NSF/ANSI 2
:2015 食品機器: 飛沫ゾーン: 直接食品に接触するゾーン以外の、機器の操作中に飛沫や食品のこぼれを受ける機器の表面。
ダウンロード
仕様
仕様
Technical Specs
Voltage
: 120-277VAC 50/60Hz
Wattage
: 15W-245W
Power Factor
: >0.9
Efficacy
: 140LM/W
Grey Finish
Housing
: Polycarbonate
Vandal-Proof Polycarbonate Lens
1/2” NPT knockout on both ends. Liquid Tight Cord Connectors Incl.
Polycarbonate Construction Highly Impacts Resistant
UV-Stabilized Polycarbonate Diffuser Eliminates Glare
Diffuser Crystals Enhance Even Light Distribution
Stainless Steel Clips Evenly Seal The Luminaire
Stainless Steel Clamp
Operating Temp
:-25.6°F to 104°F
Suitable For Wet Locations
IP Rating
: IP66
Detection Range
: 17Ft. / 360°
Mounting Height
: 25Ft. Max.
DIP Settings switch on The Sensor
Optional Remote Control (WEC-3RC)
Output Power
: 9W
Output Voltage
: 48V
Li-Ion Battery / >90 Minutes Emergency Operation
Test Button Installed on The Side of The Fixture
Dimmable
: 0~10V Dimming
LED SMD Type
: 2835
Total Lumens
: 36750LM Max.
Multi-CCT & Power (Selectable Switch Inside Fixture)
Certification:
ETL Listed, NSF, Wet Location, IP66
技術仕様
技術仕様
Unique ref
LVTE-EM-SEN-SERIES
コレクションセット
Industrial Lighting
コレクション
Vapor‑Tight Luminaires
タイプ
オブジェクト(1つのオブジェクト)
公開日
2026-11-10
エディション
1
高さ(inch)
4.25
幅(inch)
25.5
奥行き(inch)
3.25
リンク
リンク
製品のURL
https://www.westgatemfg.com/product/LVTE-EM-SEN-SERIES
インストール手順
https://firebasestorage.googleapis.com/v0/b/westgatedash-d1341.appspot.com/o/documents%2FMAN%2FLVTE%20Installation%20Instruction.pdf?alt=media
関連
関連
主なマテリアル
ポリカーボネイト
副マテリアル
ポリカーボネイト
識別情報
識別情報
BIMobjectカテゴリ
照明 - 天井取り付け
MasterFormat 2014 コード
26 50 00
MasterFormat 2014 タイトル
Lighting
OmniClassNumber
23-35 47 11
OmniClassタイトル
Lighting Fixtures
類似製品
WESTGATE
LAX - Dynamic Beam-Adjustable LED Area Light
ダウンロード
WESTGATE
SCX - 2-3/4" Superior Architectural Seamless Linear LED Lights
ダウンロード
WESTGATE
BOL-608 - Square Bollard Open Design
ダウンロード
WESTGATE
BOL-505 - Round Path-Light Bollard Lights
ダウンロード
WESTGATE
BOL-502 - Rectangular Path-Light Bollard
ダウンロード
WESTGATE
BOL-700 - Glare-Free Path Bollard
ダウンロード