製品の公開
アメリカ合衆国
日本語
言語
プロジェクト所在地
製品の公開
無料登録
ログイン
westgate/products/deea6a25-1e36-4dc0-8118-04713f2d5917
ホーム
カテゴリー
照明
天井取り付け
LVTE - LED Linear Vapor Light
で利用可能です。 アメリカ合衆国
WESTGATE
フォロー
LVTE - LED Linear Vapor Light
Google翻訳”,
原文を見る
LVTE - LEDリニアベイパーライト
アプリケーション
オフィス、小売店、ショールーム、住宅など、様々な用途に最適です。特に、照明器具へのアクセスが困難な場所に適しています。
レストラン、ベーカリー、食品施設、ジム、プールエリアなど、NSF認証済みの照明器具やハイエンドの建築デザイナーグレードの照明器具が必要とされるあらゆる用途に適しています。
NSF/ANSI 2
:2015 食品機器:飛沫ゾーン:機器の運転中に飛沫や食品のこぼれを受ける可能性のある機器表面(食品に直接接触するゾーンを除く)
ダウンロード
仕様
仕様
Technical Specs
Voltage; 120-277VAC 50/60Hz
Wattage
: 15W-245W
Power Factor
: >0.9
Efficacy
: 150LM/W
Grey Finish
Housing
: Polycarbonate construction, highly impact resistant, vandal-proof lens with stainless-steel clips. Rated IP66 / NEMA 4X, NSF Certified, suitable for wet locations
Vandal-Proof Polycarbonate Lens
1/2" NPT Knockout on both ends. Liquid Tight Cord Connectors Incl.
Polycarbonate Construction Highly Impacts Resistant
UV-Stabilized Polycarbonate Diffuser Eliminates Glare
Diffuser Crystals Enhance Even Light Distribution
Stainless Steel Clips Evenly Seal The Luminaire
Stainless Steel Clamp
Operating Temp
: -25.6°F to 104°F
Suitable for Wet Locations
IP Rating
: IP66
Dimmable
: 0~10V Dimming
LED SMD Type
: 2835
Total Lumens
: 2100LM-36750LM Max.
Multi-CCT & Power (Selectable Switch Inside Fixture)
Color Temperatures
: 3500K/4000K/5000K
Color Rendering Index
: CRI ≥ 80
Certification:
ETL Listed, NSF, Wet Location, IP66
技術仕様
技術仕様
Unique ref
LVTE-SERIES
コレクションセット
Industrial Lighting
コレクション
Vapor‑Tight Luminaires
タイプ
オブジェクト(1つのオブジェクト)
公開日
2026-11-10
エディション
1
高さ(inch)
4.25
幅(inch)
25.5
奥行き(inch)
3.25
リンク
リンク
製品のURL
https://www.westgatemfg.com/product/LVTE-SERIES
インストール手順
https://firebasestorage.googleapis.com/v0/b/westgatedash-d1341.appspot.com/o/documents%2FMAN%2FLVTE%20Installation%20Instruction.pdf?alt=media
関連
関連
主なマテリアル
ポリカーボネイト
副マテリアル
ポリカーボネイト
識別情報
識別情報
BIMobjectカテゴリ
照明 - 天井取り付け
MasterFormat 2014 コード
26 50 00
MasterFormat 2014 タイトル
Lighting
OmniClassNumber
23-35 47 11
OmniClassタイトル
Lighting Fixtures
類似製品
WESTGATE
LAX - Dynamic Beam-Adjustable LED Area Light
ダウンロード
WESTGATE
SCX - 2-3/4" Superior Architectural Seamless Linear LED Lights
ダウンロード
WESTGATE
BOL-608 - Square Bollard Open Design
ダウンロード
WESTGATE
BOL-505 - Round Path-Light Bollard Lights
ダウンロード
WESTGATE
BOL-502 - Rectangular Path-Light Bollard
ダウンロード
WESTGATE
BOL-700 - Glare-Free Path Bollard
ダウンロード