製品の公開
SCX-SQUARE - SCX 2X2 & 2X4 Linear Lights
SCX-SQUARE - SCX 2X2 & 2X4 Linear Lights
SCX-SQUARE - SCX 2X2 & 2X4 Linear Lights
SCX-SQUARE - SCX 2X2 & 2X4 Linear Lights
SCX-SQUARE - SCX 2X2 & 2X4 Linear Lights
SCX-SQUARE - SCX 2X2 & 2X4 Linear Lights
SCX-SQUARE - SCX 2X2 & 2X4 Linear Lights
SCX-SQUARE - SCX 2X2 & 2X4 Linear Lights
    WESTGATE

    SCX-SQUARE - SCX 2X2 & 2X4 Linear Lights

    Google翻訳”,

    SCX-SQUARE - SCX 2x2 & 2x4 リニアライト

    アプリケーション

    • オフィス、ホテル、廊下、サロン、図書館、会議室、カンファレンスホールなどに最適で、現代的な照明ソリューションに最適な製品です。
    • 屋内のあらゆる用途に使用できます
    仕様
    • Technical Specs

      • Voltage: 120-277VAC 50/60Hz
      • Wattage: 40W/60W/80W/90W/120W
      • Power Factor: >0.95
      • Total Harmonic Distortion: ≤ 20 %
      • LPW: 110 LM/W
      • Aluminum Housing with Matte White Finish
      • Custom Colors Available
      • Lens Snaps into Housing
      • Mounting Options: Surface, Suspended, Recessed
      • IP Rating: IP54 Suitable for Damp Location
      • Operating Temperature: -13°F~104°F
      • 5-Year Warrant
      • MCTP: Multi Color Temperature And Power (Selectable Switch Inside Fixture)
      • Dimmable: 0~10V Dimming
      • Total Lumens: 4400LM/6600LM/8800LM/9900LM/13200LM
      • Color Temperatures: 3000K/3500K/4000K/5000K
      • Color Rendering Index: CRI ≥ 80
      • Rated Life: 50,000 Hrs
      • Beam Angle: 104.8°(H) x 100.5°(V)
      • Certification: UL Listed, Damp Location, IP20
    技術仕様
    • Unique refSCX-SQUARE-SERIES
    • コレクションセットArchitectural Lighting
    • コレクションLinear Luminaires
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-11-10
    • エディション1
    • 高さ(inch)23
    • 幅(inch)23
    • 奥行き(inch)3.33
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 副マテリアルポリカーボネイト
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 天井取り付け
    • MasterFormat 2014 コード26 50 00
    • MasterFormat 2014 タイトルLighting
    • OmniClassNumber23-35 47 11
    • OmniClassタイトルLighting Fixtures