製品の公開
SCXC - 120-277V Quarter of Circle 4CCT
SCXC - 120-277V Quarter of Circle 4CCT
SCXC - 120-277V Quarter of Circle 4CCT
SCXC - 120-277V Quarter of Circle 4CCT
    WESTGATE

    SCXC - 120-277V Quarter of Circle 4CCT

    Google翻訳”,
    SCXC - 120-277V 四分円 4CCT

    アプリケーション

    • オフィス、ホテル、廊下、サロン、図書館、会議室、カンファレンスホールなどに最適な、四分円型の照明器具。現代的な照明ソリューションに最適な選択肢です。
    • 屋内のあらゆる用途に使用できます
    仕様
    • Technical Specs

      • Voltage: 120-277V AC 50/60Hz
      • Wattage: 10W-25W
      • Power Factor: >0.9
      • Total Harmonic Distortion: ≤ 20%
      • Efficacy: 110 LPW
      • Aluminum Housing with Matte White Finish
      • Adjustable Suspension Brackets Provided on Top of the Fixtures
      • Custom Colors Available
      • Lens Snaps into Housing
      • Mounting Options: Surface, Suspended
      • Operating Temperature: -22°F to +104°F
      • IP Rating: IP54
      • 5-Year Warranty
      • Multi-CCT (Selectable with Switch Inside the Fixture)
      • Dimmable: 0~10V Dimming
      • Total Lumens: 1100LM
      • Color Temperatures: 3000K/3500K/4000K/5000K
      • Color Rendering Index: CRI ≥ 80
      • Beam Angle: 104.8°(H) x 100.5°(V)
      • 50,000 Hours Rated Life
      • Certifications: UL Listed, Damp Location, IP20
    技術仕様
    • Unique refSCXC-SERIES
    • コレクションセットIndustrial Lighting
    • コレクションLinear Luminaires
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-11-10
    • エディション1
    • 高さ(inch)3.33
    • 幅(inch)2.75
    • 奥行き(inch)12
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 副マテリアルポリカーボネイト
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 天井取り付け
    • MasterFormat 2014 コード26 50 00
    • MasterFormat 2014 タイトルLighting
    • OmniClassNumber23-35 47 11
    • OmniClassタイトルLighting Fixtures