製品の公開
WICLINE 65 evo - Window
WICLINE 65 evo - Window
    WICONA

    WICLINE 65 evo - Window

    Google翻訳”,

    最先端の技術と包括的なプロファイル範囲により、アルミニウム製窓 WICLINE 65 evo は、さまざまな用途に使用できる完璧なオールラウンダーとなっています。設計奥行きはわずか 65 mm ですが、このシステムは断熱性と遮音性に求められる高い基準を満たしています。WICLINE 65 evo は、非常に魅力的な価格性能比を提供します。

    システムテスト結果 / CE製品はDIN EN 14351-1:2006+A1:2010に準拠して合格

    通気性:クラス4

    防水性:E900

    耐風圧: クラス C5 / B5

    音響性能: Rw (C;Ctr) = 47 (–1; –4) dB

    運用力: クラス1

    安全装置の耐荷重能力:満たしている

    機械的強度: クラス4

    繰り返し開閉:クラス3(20,000サイクル)

    継手の耐腐食性:クラス5

    防犯性:RC1N、RC2N、RC2、RC3

    弾丸耐性: FB4 S、FB4 NS (プロファイルの組み合わせによって異なります)

    品質保証: ISO 9001:2008 認証

    環境管理: ISO 14001 認証

    仕様
    • TECHNICAL PERFORMANCE:

      Profile technology:

      High insulation multi-chamber system in symmetric design, quality assured thermal insulator connection

      Patented corner and butt joint connection technology for high rigidity of frames and sashes

      Infill thickness up to 59 mm

      Thermal insulation:

      Uf values: until 1.4 W/(m²K)

      Uw values: until 0.93 W/(m²K) with triple glazing

      Sealing concept:

      Voluminous centre gasket with three installation methods

      Circumferential centre gasket, no joints in the corner areas

      Formed corners, avoiding adhesive in the joints

      Corner vulcanized frames

      Fittings:

      Heavy duty system fittings with: visible hinges, powder coating or anodization in all colors / concealed hinges with integrated end position damping, opening angle max. 105°

      Sash weight: Visible fittings: up to 160 kg, concealed fittings: up to 200 kg, on demand: up to 300 kg

      Sash sizes (w x h): 1700 mm x 2500 mm, fanlight 2500 mm x 1700 mm

      Optionally with opening limiter in various executions

      Additional designs:

      Concealed sash

      Classic design

      Integration frame for stick façades

      Fanlight with hand lever, cranked rod or motor

      Pivot window, horizontal or vertical

      Parallel sliding window, with or without force operation

      Italian style window

      Top-hung window

      Window doors with barrier free threshold, single or double casement door, inward and outward opening

      Burglar resistance (see system tests)

      Bullet resistance (see system tests)

      Compatible with the door series WICSTYLE 65 evo and WICSTYLE 75 evo

    技術仕様
    • Unique refWicline_65_evo_W
    • コレクションセットWindows
    • コレクションWindows 65/75 evo
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2016-05-23
    • エディション2
    • 高さ(Mm)2520
    • 幅(mm)1700
    • 奥行き(mm)65
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 副マテリアルガラス
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ窓 - FIX窓(はめ殺し)
    • IFC分類
    • UNSPSC名称Windows
    • UNSPSC301716
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
    5つ星のうち4.8 4.8 (37)
    5つ星のうち4.8 4.8 (47)
    5つ星のうち4.8 4.8 (34)
    5つ星のうち4.8 4.8 (16)