製品の公開
WICLINE 95 - Window
WICLINE 95 - Window
    WICONA

    WICLINE 95 - Window

    Google翻訳”,

    WICLINE 95 は、ドイツのダルムシュタットにある Dr. Feist Passive House Institute の厳しい要件を満たしており、インテリジェントなモジュール設計により、プロジェクト計画において最大限の柔軟性を提供します。WICLINE 95 では、サーモフレーム断熱材が窓の内側に配置され、サッシフレームとして仕上げることができ、インテリジェントなクリップ テクノロジーを使用して設置者が簡単に設置できます。これにより、窓の Uf 値をさまざまな設定で設定できます。

    システムテスト結果 / CE製品はDIN EN 14351-1:2006+A1:2010に準拠して合格

    通気性:クラス4

    激しい雨にも耐える防水性:E900

    耐風圧: クラス C5 / B5

    防音: Rw (C;Ctr) = 47 (–1; –4) dB

    運用力: クラス1

    安全注意事項の耐荷重:合格

    機械的強度: クラス4

    連続動作:クラス3(20,000サイクル)

    継手の耐食性:クラス5

    防犯性:RC1N、RC2N、RC2、RC3

    品質管理: ISO 9001:2008 認証

    仕様
    • TECHNICAL PERFORMANCE:

      Profile technology:

      Highly thermally insulated multi-chamber system with ETC Intelligence® thermal break 'zone', passive house certified to efficiency class phB.

      Patented corner and butt joint technology for high rigidity of components

      Infill thicknesses up to 55 mm

      Thermal insulation:

      Uf values 0.68 to 0.91 W/(m²K) for fixed glazed units with external sight lines from 65 to 180 mm

      Uf values 0.75 to 0.88 W/(m²K) for sash-frame combinations with external sight lines from 105 to 260 mm

      Passive house efficiency class phB, Uw and Uf = 0.80 W/(m²K) with sight lines of only 125 mm and 95 mm sash-frame installation depth

      Sealing concept:

      Large volume central seal in three variants:

      Circumference installation without corner butts

      With formed corners, no adhesive processing of butts

      Corner vulcanised frames

      Fittings:

      Concealed single handed operated fittings, optionally with: overlaid hinges, coated or anodized in all colours, concealed hinges with integrated end position, damping, opening angle max. 105°

      Sash weights: concealed hinges: up to 160 kg, Visible hinges: up to 160 kg.

      Sash formats (W x H): up to 1,300 mm x 2,250 mm,

      Optionally with opening limiter

      System combinations:

      Fully integratable into WICTEC façades using integration sash frames.

    技術仕様
    • Unique refWICLINE_95_W
    • コレクションセットWindows
    • コレクションPassive house certified
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2016-05-23
    • エディション2
    • 高さ(Mm)1500
    • 幅(mm)1000
    • 奥行き(mm)95
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 副マテリアルガラス
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ窓 - FIX窓(はめ殺し)
    • IFC分類
    • UNSPSC名称Windows
    • UNSPSC301716
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
    5つ星のうち4.8 4.8 (37)
    5つ星のうち4.8 4.8 (47)
    5つ星のうち4.8 4.8 (34)
    5つ星のうち4.8 4.8 (16)