製品の公開
WICSLIDE 75FD - Slider
WICSLIDE 75FD - Slider
    WICONA

    WICSLIDE 75FD - Slider

    5つ星のうち3.23.2(5 レビュー)
    Google翻訳”,

    広いスペース! 広い開口部! モジュール性の向上! 街の眺めがさらに広がります。 新しい折りたたみ式 / スライド式ドア システム WICSLIDE 75FD により、生活空間と作業空間が周囲に開かれます。 その特徴的なスタイル要素は、内部と外部のつながりを生み出します。

    WICSLIDE 75FD は、その大きな寸法が特徴です。WICSLIDE 75FD 折りたたみ/スライドドア システムを使用すると、最大 10 枚のドアとわずかなコンポーネントのみを使用して、合計幅 12,000 mm 以上、長さ 3,000 mm 以上の要素を構築できます。バリアフリー ドアは、内側と外側の両方に開くことができます。

    WICSLIDE 75FD 折りたたみドアの仕上げは、開いた状態でも閉じた状態でも視覚的に調和するように注意深く設計されています。開いた状態では、すべての要素が黒で、ネジの頭と下部のローラーは黒いキャップで隠されています。閉じた状態では、プロファイルが面一になり、存在感が威厳とバランスを保っています。黒いヒンジとヒンジの直径は、シールの垂直ラインに統合されています。

    仕上げは細部に至るまで設計されています。すべてのヒンジとガスケットシールは黒色で、ハンドルはプロファイルと同じ色でコーティングされています。

    人間工学に基づいた引き手は、ジョイントよりも幅が狭く、葉に目立たないようにしっかりと取り付けられます。ハンドルはヒンジに取り付けられており、開閉が簡単です。

    非常にフラットなハンドル設計で、現代的な外観を実現。半円筒形のロック カバーは任意の色に塗装できます。閉じた状態では固定具は見えません。

    仕様
    • TECHNICAL PERFORMANCE:

      Infill thickness from 6 mm to 60 mm

      Folding / sliding elements with three to ten leaves

      Opening right or left

      Inward or outward opening

      Main leaf positioned centrally or to one side

      Standard and heavy-duty versions

      Threshold:

      Double brush seal

      Flush for persons with reduced mobility

      Frame profile for improved performance

      Simple to adjust on site (vertical and lateral)

      Glazing with identical dimensions

      Max. leaf sizes (w): up to 1 200 mm, max. leaf sizes (h): up to 3 000 mm

      Weight of leaves up to 150 kg

      Profile depth frame: 75 mm

      Profile depth sash: 75 mm, for heavy-duty version: 77,4 mm

      Thermal performance:

      3-leaf door (w x h): 3 773 mm x 3 148 mm

      Uw = 1.5 W/(m²K) with Ug = 1.1 W/(m²K) double-glazed

      Uw = 1.0 W/(m²K) with Ug = 0.6 W/(m²K) triple-glazed

    技術仕様
    • Unique refWICSLIDE_75_FD_D
    • コレクションセットWindows
    • コレクションFolding / sliding door
    • タイプショーケース(モデル)
    • 公開日2019-04-30
    • エディション2
    • 高さ(Mm)3000
    • 幅(mm)1200
    • 奥行き(mm)75
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 副マテリアルガラス
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリドア - 引き戸
    • IFC分類ドア
    • UNSPSC名称Doors
    • UNSPSC301715
    • Uniclass2015コードSs_25_30_20_77
    • Uniclass2015詳細Sliding doorset systems
    • OmniClassNumber23-17 11 13 13
    • OmniClassタイトルAluminum Doors