製品の公開
WICSTYLE 75 evo - Door
WICSTYLE 75 evo - Door
    WICONA

    WICSTYLE 75 evo - Door

    5つ星のうち3.23.2(5 レビュー)
    Google翻訳”,

    75 mm のプロファイル深さを備えた WICSTYLE 75 evo は、断熱性と物理的特徴の点で優れています。その卓越した技術性能と適用範囲により、新築と改築の両方において、建築における現在および将来のあらゆる要件を満たす理想的なドア ソリューションとなっています。

    システムテスト結果 / CE製品はDIN EN 14351-1:2006+A1:2010に準拠して合格

    通気性:クラス4まで

    防水性:7Aまで

    耐風圧: クラスC2

    音響性能: Rw (C; Ctr) 43 (–2; –5) dBまで

    運用力: クラス2

    安全装置の耐荷重能力:満たしている

    機械的強度: クラス3

    繰り返し開閉:クラス7(50万回)

    耐衝撃性:クラス1

    異なる気候間の動作: クラス2(e) 2(d)まで

    防犯性:RC1N、RC2N、RC2、RC3

    品質保証: ISO 9001:2008 認証

    環境管理: ISO 14001 認証

    仕様
    • TECHNICAL PERFORMANCE:

      Profile technology:

      High insulation multi-chamber system in symmetric design, quality assured thermal insulator connection

      For single and double leaf hinged doors

      For inward and outward opening

      For glass or panels with infill thickness from 6 mm to 60 mm

      Various threshold profiles with or without thermal break, also barrier free

      Fanlights, lateral glazings fixed or opening in combination with WICLINE evo window series

      Thermal insulation:

      Uf values: from 1.6 to 1.8 W/(m²K), without foam inserts

      Fittings:

      Butt hinge

      Screwed hinge

      Concealed hinge*

      Leaf sizes (w x h): 1200 mm x 2520 mm

      Max. leaf weight: until 200 kg, for bullet resistance with additional hinges until 400 kg

      Additional designs:

      Double action doors

      Integration frame for stick façades

      Burglar resistance in classes RC1 to RC3

      Bullet resistance in class FB4

      Leaf overlapping infill on one side or on both sides

    技術仕様
    • Unique refWICSTYLE_75_EVO_D
    • コレクションセットDoors
    • コレクションDoors 65/75 evo
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2016-05-23
    • エディション2
    • 高さ(Mm)2520
    • 幅(mm)1200
    • 奥行き(mm)75
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 副マテリアルガラス
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリドア - スイングドア
    • IFC分類ドア
    • UNSPSC名称Windows
    • UNSPSC301716