製品の公開
Conference chair Graph
Wilkhahn

Conference chair Graph

5つ星のうち3.73.7(6 レビュー)
Google翻訳”,
グラフの会議用椅子は、扱いやすく、何十年にもわたってほとんど変更されていないRiegeの優れたデザインの会議用椅子に新しい命を吹き込みます。一見しただけでも、名前で呼ばれる現代的なフォルムのグラフィック品質を魅了するからです。それは、有機シートシェルを水平方向と垂直方向に切り抜いて、再び修正して再組み立てするという、巧妙な結果です。その結果、流れるようなフォルムと、閉じた表面と透明な開口部の明確な線、調和とコントラストの魅力的な相互作用が生まれます。印象的なデザインは並外れた座り心地に反映されており、スリムな輪郭にもかかわらずグラフが提供します。フォームに包まれたウェーブスプリングで覆われ、さらにシートとバックのパッド入りパッドスチールフレームが装備されているため、トップクラスのテクノロジーが採用されています。さらに、シートの3点支持の支持板ばねは、心と体を活性化する3次元の柔軟性のためのメカニズムなしで保証します。グラフも詳細に説得力があることはほぼ自明です。アームレストにフィッティングが発見されないこと。フレームの形状と表面が完全にモデル化され、処理されているという事実。そして、貴重なカバーの縫い目がエレガントなラインに正確に従っていること。
仕様
  • The Graph conference chairs, models 301/6, 302/6, 301/7, 302/7 are also available with a five-star base. Models 301/6 and 302/6 come with swivel-mounted columns and models 301/7 and 302/7 with precision-adjustable seat heights.
技術仕様
  • Unique refGraph
  • コレクションセットFurniture
  • コレクションChair
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2012-12-02
  • エディション1
  • 高さ(Mm)145
  • 幅(mm)62
  • 奥行き(mm)64
関連
  • 主なマテリアルメタル
  • 設計国ドイツ
  • 製造国ドイツ
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ家具 - オフィスチェア
  • IFC分類家具
  • UNSPSC名称Furniture and Furnishings
  • UNSPSC56
  • Uniclass2015コードPr_40_50_12_57
  • Uniclass2015詳細Office chairs
  • OmniClassNumber23-21 13 00
  • OmniClassタイトルRetail and Office Equipment and Furnishings

対応地域

ヨーロッパ アジア 北米 アフリカ