製品の公開
Solid Surface
Solid Surface
Solid Surface
Solid Surface
Solid Surface
Solid Surface
Solid Surface
Solid Surface
Solid Surface
    Wilsonart®

    Solid Surface

    5つ星のうち4.64.6(5 レビュー)
    Google翻訳”,

    Wilsonart®ソリッドサーフェスカウンタートップは、シームレスで無孔性、そして衛生的な性能を備え、小売店、医療施設、食品サービス施設の内装に最適です。再生可能で修復可能な表面材であるため、日々のメンテナンスが容易で、長寿命の耐久性を実感いただけます。

    デザインイノベーション:市場で最も柔軟性の高いハードサーフェシング製品。天然素材の美しさを反映した表面でデザインの未来を形作ります。

    汚れに強い:無孔性でメンテナンスも簡単。シーリングは一切不要。こぼれや汚れにも安心です。

    修理可能:傷、へこみ、ひび割れなどありませんか? 認定 Wilsonart 製造業者が簡単に修理し、再生します。

    シームレス:目地のない、実質的にシームレスな防水設計で、カビや白カビの繁殖を防ぎます。

    環境に優しい業界最高の持続可能性基準を満たしています。

    • UL GREENGUARDゴールド
    • 宣言する
    • HPD

    保証

    • 15年間限定の住宅
    • 10年間限定の商業

    Wilsonart®に連絡する

    仕様
    • Wilsonart Solid Surface is a solid, nonporous, homogeneous material composed of acrylic resin and natural minerals. In its finished form, Wilsonart Solid Surface is an article, nontoxic and non-allergenic to humans, and third-party certified to have low emissions.

      Product classification includes: 06 61 16 Solid Surface Fabrications, 10 21 13 Toilet Compartments, 12 36 61 Solid Surface Countertops, & 6 61 00.00 Wood, Plastics, and Composites (framing)

    技術仕様
    • Unique refwilsonart_SS
    • コレクションセットSolid Surfaces
    • コレクションCountertops
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2017-01-16
    • エディション2
    関連
    • 主なマテリアルSolid surface
    • 副マテリアルSolid surface
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリキッチン - カウンター甲板
    • IFC分類マテリアル
    • Uniclass2015コードPr_40_30_30_18
    • Uniclass2015詳細Counter tops
    • MasterFormat 2014 コード12 36 61.16
    • MasterFormat 2014 タイトルSolid Surfacing Countertops
    • OmniClassNumber23-21 19 15
    • OmniClassタイトルSpecialty Casework
    • UniFormatIIコードC30
    • UniFormatIIタイトルINTERIOR FINISHES

    対応地域

    南アメリカ 北米
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
    類似製品

    5つ星のうち4.0 4.0 (13)
    5つ星のうち4.7 4.7 (9)