製品の公開
500 mm - surface mounted actuator (WMX 826)
WindowMaster

500 mm - surface mounted actuator (WMX 826)

Google翻訳”,
WindowMasterのWMX804チェーンアクチュエータは、快適な換気(自然換気)と煙の換気のための実証済みのソリューションです。これらはほとんどのタイプの窓に適しており、高レベルの品質と組み合わせて、より静かで、より正確で、より安全な操作のためのさまざまな機能を提供します。

特徴:
  • 表面実装用
  • ほとんどのタイプのウィンドウに適しています
  • 500mmまでのストローク長
  • プログラム可能な24VDC
  • ミリメートルごとの正確な制御
  • 同じウィンドウで最大4つのウィンドウアクチュエータの同期
  • 動作ノイズとドラフトの可能性を減らすための本物の位置フィードバックと3つの速度
  • このアクチュエータの電子機器は、特定の要件(つまり、圧力と牽引力、ストローク、速度/許容可能なノイズレベル)に合わせてプログラムできます。
  • 統合されたリバース機能により、ウィンドウガスケットの寿命を延ばします
  • 圧力安全機能
  • ステータス/障害表示
  • オンラインパラメータ設定
  • 取り付けが簡単
技術仕様
  • Unique refWMX826
  • コレクションセットActuators
  • コレクションChain actuators
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2015-01-27
  • エディション1
  • 高さ(Mm)30
  • 幅(mm)487
  • 奥行き(mm)42
関連
  • 主なマテリアル亜鉛
  • 副マテリアルステンレス
  • 設計国デンマーク
  • 製造国デンマーク
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ窓 - 自動窓
  • IFC分類窓
  • UNSPSC名称Windows
  • UNSPSC301716

対応地域

ヨーロッパ
アイルランド
イギリス
オーストリア
スイス
スウェーデン
デンマーク
ドイツ
ノルウェー
フィンランド
フランス
ポーランド