製品の公開
Window Openers | Bottom hung | Facade | with demo window
WindowMaster

Window Openers | Bottom hung | Facade | with demo window

Google翻訳”,
WindowMasterは、快適な換気(自然換気)と煙の換気のためにファサードウィンドウを自動化するためのインテリジェントでエレガントなチェーンアクチュエータの範囲を提供します。それらは多くのタイプのファサードウィンドウに使用でき、プログラム可能な24VDCです。インテリジェントなMotorLink™テクノロジーを使用すると、次のことが可能になります。正確なミリメートル単位の制御のための位置フィードバックにより、ドラフト、3つのプログラム可能な速度、および最大4つのウィンドウの同期を削減できます。隠蔽:WMX 803:ストローク長が250mm未満| WMX 823:ストローク長が500 mm未満当社の設計により、アクチュエータを適切なプロファイル内に完全に隠すことができ、ウィンドウを閉じたときにきれいなラインが残ります。表面実装:WMX 804:ストローク長が250mm未満| WMX 826:ストローク長が500mm未満| WMU 836:ストローク長が1000 mm未満ダウンロード:ファイルの1つをダウンロードすると、隠しインストールまたは表面実装インストールに適したチェーンアクチュエータを備えたデモウィンドウが表示されます。詳細については、WindowMasterにお問い合わせください
技術仕様
  • Unique reffacade_Bottomhung
  • コレクションセットWindows
  • コレクションFacade
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2015-01-27
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル亜鉛
  • 副マテリアルステンレス
  • 設計国デンマーク
  • 製造国デンマーク
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ窓 - 自動窓
  • IFC分類
  • UNSPSC名称Windows
  • UNSPSC301716

対応地域

ヨーロッパ