製品の公開
ZA Series - Rack and pinion drives
D+H Mechatronic AG

ZA Series - Rack and pinion drives

Google翻訳”,

重い窓、湿気の多い環境、高機能と低消費電力の両立など、どんな要求にも対応します。この万能型なら問題ありません!ZAシリーズの堅牢なラック&ピニオン駆動は、屋根やファサードの重い窓に最適です。

ZAシリーズの特徴
- 信じられないほどの電子的かつ機能的な多様性
- 非常に高い効率:低消費電力でありながら非常に強力
- 多彩なアプリケーションオプション
- カプセル化されたユニットにより耐腐食性を実現
- 230 V AC SHEVソリューションとして利用可能

パフォーマンス機能(設計により異なります)

- 煙排出口、EN 12101-2準拠のD+H Euro SHEV、日常換気用の開口部として使用できます。
- 統合BSY+モーターとマイクロプロセッサで制御される同期電子機器を搭載
- 230 V ACによる直接制御
- 1つの同期グループに最大8台のドライブを接続可能
- マイクロプロセッサで制御されるモーターエレクトロニクスを搭載
- 火災発生時に窓を特に速く開ける高速機能(HS)(SHEV)
- 高効率による低消費電流
- ケーブルの上下への導入オプション
- ドライブユニットは左から右に変更できます
- プログラム可能な駆動機能とさまざまな駆動パラメータ
- 閉方向の走行速度が5 mm/sに低下します(パッシブ閉端保護)
- 閉方向に障害物が検出されると、時間制御で逆転します(アクティブ閉エッジ保護)
- Modbusプロトコルを備えた統合ACB(Advanced Communication Bus)バスインターフェース
- ドライブは、例えばビル管理システムにおいて、ACB(Advanced Communication Bus)を介したオープンバス通信を介して直接統合されます。

仕様
  • Technical Data

    Supply:
    24 V DC / ±15 % / 0.5 A / 1 A / 1.2 A / 1.4 A / 2 A / 2.2 A
    230 V AC / +10 % ... -15 % / 50 Hz / 20 W (30 VA) /  27 W (30 VA) / 35 W/55 VA
    Duty cycle: 30 % (ON: 3 min. / OFF: 7 min.)
    Force of pressure: 300 N / 800 N / 1000 N / 1500 N
    Tensile force: 300 N / 800 N / 1000 N
    Nominal locking force **: Max. 1400 N (1100 N ***)
    Service life: 20000 double strokes *
    Stroke: 165 - 1500 mm
    OPEN running speed: 7 mm/s / 7.1 mm/s /10 mm/s
    OPEN running speed-SHEV/HS: 7 mm/s / 8 mm/s (SHEV) / 17 mm/s (HS)
    CLOSED running speed: 7 mm/s / 7.1 mm/s / 10 mm/s
    Type of protection: IP65
    Temperature range: -15 °C (-5 °C ***) … +75 °C
    Fire resistance: B300 (30 min / 300 °C)
    Housing: Aluminium or Polycarbonate
    Surface: Powder-coated
    Colour: White aluminium (~ RAL 9006)
    Connection: 2.5 m silicone cable

    * For vertical use, please consult with D+H Sales !
    ** Depending on the mounting, *** in accordance with VdS 2580

技術仕様
  • Unique refza_series
  • コレクションセットDrives
  • コレクションRack and pinion drives
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2016-06-30
  • エディション1
  • 高さ(Mm)134
  • 奥行き(mm)46
関連
  • 主なマテリアルスチール
  • 設計国ドイツ
  • 製造国ドイツ
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ窓 - 自動窓
  • IFC分類作動装置
  • UNSPSC名称Windows
  • UNSPSC301716

対応地域

ヨーロッパ アジア 北米 アフリカ 南アメリカ オセアニア
アイスランド
アゼルバイジャン
アメリカ合衆国
アルジェリア
アルゼンチン
アメリカ領サモア
アイルランド
アフガニスタン
アメリカ領ヴァージン諸島
アンゴラ
ウルグアイ
ウォリス・フツナ
アルバニア
アラブ首長国連邦
アルバ
ウガンダ
エクアドル
オーストラリア
アンドラ
アルメニア
アングィラ
エジプト
ガイアナ
キリバス
イギリス
イエメン
アンティグア・バーブーダ
エスワティニ
コロンビア
グアム
イタリア
イギリス領インド洋地域
イギリス領バージン諸島
エチオピア
スリナム
クック諸島
ウクライナ
イスラエル
エルサルバドル
エリトリア
チリ
サモア
エストニア
イラク
カナダ
ガーナ
パラグアイ
ソロモン諸島
オーストリア
イラン
キューバ
カーボベルデ
フォークランド諸島 (マルビナス諸島)
ツバル
オーランド諸島
インド
キュラソー島
ガボン
ブラジル
トケラウ
オランダ
インドネシア
グアテマラ
カメルーン
フランス領ギアナ
トンガ
ガーンジー島
ウズベキスタン
グアドループ
ガンビア
ベネズエラ
ナウル
キプロス
オマーン
グリーンランド
ギニア
ペルー
ニウエ
ギリシャ
カザフスタン
グレナダ
ギニア・ビサウ
ボリビア
ニューカレドニア
クロアチア共和国
カタール
ケイマン諸島
ケニア
ニュージーランド
サン・マリノ
カンボジア
コスタリカ
コートジボワール
ノーフォーク島
ジブラルタル
キルギス
サン・バルテルミー島
コモロ
バヌアツ
ジャージー島
クウェート
サン・マルタン
コンゴ
パプアニューギニア
スイス
クリスマス島
サンピエール島・ミクロン島
コンゴ民主共和国
パラオ
スヴァールバル諸島およびヤンマイエン島
ココス諸島
ジャマイカ
サントメ・プリンシペ
ピトケアン諸島
スウェーデン
サウジアラビア
シント・マールテン
ザンビア
フィジー
スペイン
ジョージア
セントクリストファー・ネービス
シエラレオネ
フランス領ポリネシア
スロバキア
シリア
セントビンセントおよびグレナディーン諸島
ジブチ
マーシャル諸島
スロベニア
シンガポール
セントルシア
ジンバブエ
ミクロネシア連邦
セルビア
スリランカ
タークス・カイコス諸島
スーダン
北マリアナ諸島
チェコ共和国
タイ
ドミニカ
セーシェル
合衆国領有小離島
デンマーク
タジキスタン
ドミニカ共和国
セネガル
東ティモール
ドイツ
トルクメニスタン
トリニダード・ドバゴ
セントヘレナ
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
マヨット
モルドバ
モンゴル
マラウイ
モンテネグロ
ヨルダン
マリ
ラトビア
ラオス
モーリシャス
リトアニア
レバノン
モーリタニア
リヒテンシュタイン
中華人民共和国
モザンビーク
ルーマニア
北朝鮮
モロッコ
ルクセンブルク
台湾
リビア
ロシア
大韓民国
リベリア
北マケドニア
日本
ルワンダ
香港
レソト
レユニオン
中央アフリカ共和国
南アフリカ
南スーダン
西サハラ
赤道ギニア