製品の公開
EI1 120 fire-resistant sectional door for chain conveyors INTRALOCK CHAIN
EI1 120 fire-resistant sectional door for chain conveyors INTRALOCK CHAIN
    Winlock

    EI1 120 fire-resistant sectional door for chain conveyors INTRALOCK CHAIN

    Google翻訳”,

    ウィンロック社製の耐火性セクショナルシャッターは、60分から240分までの確実な防火性能を備え、欧州規格に完全に準拠しています。安全性と操業継続性を確保する上で防火区画が不可欠な産業用および商業用用途向けに設計されています。

    INTRALOCK CHAINのセクション式シャッターは、断続式および連続式のチェーン駆動コンベヤベルトに、信頼性の高い防火性能を提供するよう特別に設計されています。各シャッターはカスタムメイドで、レール、ケーブル、その他の貫通部周辺に精密なシールが施されており、自動マテリアルハンドリングシステムとのシームレスな統合と最適な防火区画化を実現します。

    お客様に最適なソリューションについては、Winlockまでお問い合わせください。

    仕様
      • EN 16034
        • Test-Standard: EN 1363-1, EN 1363-2, EN 1634-1
        • Classification standard: EN 13501-2
      • Performance: EI1 120, EI2 120, EW 120, E 120
    技術仕様
    • Unique refei1-120-fire-resistant-sectional-door-for-chain-conveyors-intralock-chain
    • コレクションセットFire resistant
    • コレクションEI1 120
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-06-05
    • エディション1
    関連
    • 設計国ベルギー
    • 製造国ベルギー
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリドア - 防火扉・シャッター
    • IFC分類ドア
    • ETIM コードEC003535
    • ETIM 名Interior door (complete with frame)
    • Uniclass2015コードPr_30_59_24_28
    • Uniclass2015詳細Fire doorsets
    • MasterFormat 2014 コード08 36 13
    • MasterFormat 2014 タイトルSectional Doors
    • OmniClassNumber23-17 11 31 11 11
    • OmniClassタイトルFire Rated Overhead Doors

    対応地域

    ヨーロッパ