製品の公開
WÖHR PARKLIFT 462 - 385 - 425 - 2,0 t - Recessed Garage - Platform Width 230-270/ 460-540
WÖHR PARKLIFT 462 - 385 - 425 - 2,0 t - Recessed Garage - Platform Width 230-270/ 460-540

    WÖHR PARKLIFT 462 - 385 - 425 - 2,0 t - Recessed Garage - Platform Width 230-270/ 460-540

    5つ星のうち4.34.3(6 レビュー)
    Google翻訳”,

    目に見えないガレージ:パークリフト462は、2台または4台の地下駐車スペースを提供します。

    目に見えないパークリフト462はピットに降ろされ、地下の水平プラットフォームは、アクセスや退出のために上昇した時だけ姿を現します。上部プラットフォームは、さまざまなカバー材を使用して周囲の地面に一体化できます。パークリフト462は、中庭、アクセスエリア、または改修プロジェクトに適しています。シングルユニットは2台用、ダブルユニットは4台用です。

    仕様
      • Car heights 165 - 200 cm
      • Platform width up to 270 cm and 540 cm
      • Platform load 2,000 kg and 2,600 kg
      • Additional, invisible parking places for retrofit projects
      • 2 parking levels
      • The visible top platform is flush with the surrounding ground and can be driven over
      • The system cover can be designed individually, e.g. sand/marble, sand/grass stones, earth/grass or checker plate
      • Tight system cover protects the car parked below
    技術仕様
    • Unique refwoehr_parklift_462
    • コレクションセットWÖHR PARKLIFT
    • コレクションWÖHR PARKLIFT 462
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-06-23
    • エディション1
    • 高さ(Mm)4250
    • 幅(mm)2300
    • 奥行き(mm)3850
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    • 正味重量(kg)2
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリインフラ・土木 - 機械式駐車場
    • IFC分類建物エレメント
    • OmniClassNumber23-23 21 11
    • OmniClassタイトルCar Parking Systems