製品の公開
ARY adjustable rod suspended surface canopy
ARY adjustable rod suspended surface canopy
ARY adjustable rod suspended surface canopy
    XAL

    ARY adjustable rod suspended surface canopy

    Google翻訳”,
    アルミニウムの装飾的な中断された照明器具;表面粉体塗装;高さ調節可能な U プロファイル ペンダント ロッド サスペンション (黒または白)、U プロファイルでフィード。スポットライトヘッド 320°回転可能、90°傾斜可能。凹んだライトポイントプレーンによる良好なグレア低減。税込高品質のレンズシステム;異なるビーム角度での正確な放射特性;最大の効率を実現するCOB(チップオンボード)テクノロジー。複数の影はありません。非常に優れた演色性を備えたエネルギー効率の高いLED。貫通配線用キャノピー;キャノピーに含まれるコンバーター。付属品として利用できる部屋の照明器具の複数の位置のための天井取り付けリング
    技術仕様
    • Unique refARY_adjustable_rod_suspended_surface_canopy
    • コレクションセットLighting
    • コレクションCeiling | Suspended
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-11-23
    • エディション2
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 設計国オーストリア
    • 製造国オーストリア
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 天井取り付け
    • IFC分類照明設備
    • ETIM コードEG000027
    • ETIM 名Luminaires
    • UNSPSC名称Lighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSC3911
    • Uniclass2015コードPr_70_70_48
    • Uniclass2015詳細Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • MasterFormat 2014 コード26 50 00
    • MasterFormat 2014 タイトルLighting
    • OmniClassNumber23-35 47 11
    • OmniClassタイトルLighting Fixtures
    • UniFormatIIコードD5020
    • UniFormatIIタイトルLighting & Branch Wiring
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
    類似製品

    5つ星のうち4.0 4.0 (7)
    5つ星のうち4.7 4.7 (45)
    5つ星のうち4.4 4.4 (9)
    5つ星のうち4.4 4.4 (28)
    5つ星のうち4.8 4.8 (18)
    5つ星のうち4.6 4.6 (36)