製品の公開
BETO linear blackboard direct ceiling / suspended system
BETO linear blackboard direct ceiling / suspended system
    XAL

    BETO linear blackboard direct ceiling / suspended system

    Google翻訳”,
    押し出しアルミニウムプロファイルのルミネアハウジング、角度のあるデザイン。コンバーターが統合された非常にスリムなデザイン(わずか42 x 42 mm)。目に見えるネジはありません。照明システム用に設計されています。線形;白または黒でコーティングされた表面粉末。 1500mmのケーブルサスペンションを備えた表面実装または吊り下げ式ランプ。統合されたツールレスサスペンション高さ調整付き。ルミネアへのスプリングクリップアタッチメント。含む透明なフィード;改善された熱管理のための押し出しプロファイル。ファセットデザインの高品質のクロームメッキリフレクター。均一な垂直照明強度のための高品質のアルミニウム気化マイクロファセットリフレクターを備えています。非常に優れたカラーレンダリングを備えたエネルギー効率の高いLED。ビニングイニシャル≤3マカダム;明るい色3000Kまたは4000K; CRI≥80; L90 / 50 000 h; IP 20; PC I;オプションで調光不可またはDALI-2制御
    技術仕様
    • Unique refBETO_ceiling_suspended_system_LINEAR_BLACKBOARD
    • コレクションセットLighting
    • コレクションCeiling | Suspended
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-10-05
    • エディション2
    • 高さ(Mm)42
    • 幅(mm)1700
    • 奥行き(mm)42
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 設計国オーストリア
    • 製造国オーストリア
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 天井取り付け
    • IFC分類照明設備
    • ETIM コードEG000027
    • ETIM 名Luminaires
    • UNSPSC名称Lighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSC3911
    • Uniclass2015コードPr_70_70_48
    • Uniclass2015詳細Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • MasterFormat 2014 コード26 50 00
    • MasterFormat 2014 タイトルLighting
    • OmniClassNumber23-35 47 11
    • OmniClassタイトルLighting Fixtures
    • UniFormatIIコードD5020
    • UniFormatIIタイトルLighting & Branch Wiring
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
    5つ星のうち4.7 4.7 (51)
    5つ星のうち4.9 4.9 (8)
    5つ星のうち4.6 4.6 (37)
    5つ星のうち4.8 4.8 (23)
    5つ星のうち4.1 4.1 (8)
    5つ星のうち5.0 5.0 (5)