製品の公開
BETO free standing double
BETO free standing double
BETO free standing double
BETO free standing double
    XAL

    BETO free standing double

    Google翻訳”,
    角張ったデザインの押し出しアルミニウムプロファイルから作られた自立式照明器具。 2 つの別々の照明器具ヘッド。非常にスリムなデザイン (わずか 42 x 42 mm)。四角い縦樋。テーブルベース用の凹部を備えた台座。表面は粉体塗装されています。直接/間接配光。高光沢リフレクター + ファセットデザインと非対称放射特性を備えた直接光コンポーネント。最大限の均質な天井照明を実現する統合型プリント基板と高品質レンズシステムを備えた間接光コンポーネント。非常に優れた演色性を備えたエネルギー効率の高い LED。縦樋にスイッチが設置されています。存在センサー検出範囲 床上 ø4.5m (可変輝度および存在センサー);含む安全プラグ付き接続ケーブル(3m)
    技術仕様
    • Unique refBETO_free_standing_double
    • コレクションセットLighting
    • コレクションFloor | Standing
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-08-01
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 設計国オーストリア
    • 製造国オーストリア
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 床取り付け
    • IFC分類照明設備
    • ETIM コードEG000027
    • ETIM 名Luminaires
    • Uniclass2015コードPr_70_70_48
    • Uniclass2015詳細Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • MasterFormat 2014 コード26 50 00
    • MasterFormat 2014 タイトルLighting
    • OmniClassNumber23-35 47 11
    • OmniClassタイトルLighting Fixtures
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
    5つ星のうち4.7 4.7 (51)
    5つ星のうち4.9 4.9 (8)
    5つ星のうち4.6 4.6 (37)
    5つ星のうち4.8 4.8 (23)
    5つ星のうち5.0 5.0 (5)
    5つ星のうち4.1 4.1 (8)