製品の公開
BO 45 intrack 2 lamps
BO 45 intrack 2 lamps
BO 45 intrack 2 lamps
    XAL

    BO 45 intrack 2 lamps

    Google翻訳”,
    アルミニウムダイカスト製のトラックライト。粉体塗装;スポットライトヘッドは360°回転し、90°傾斜します。ダブルランプ。アダプター内のコンバーター。正確な放射特性を備えたオプションの高品質レンズシステムを使用。またはファセットデザインの高品質アルミニウム蒸着コーティングリフレクター。さまざまなビーム角度での正確な放射特性。凹んだ光点面によりグレアが良好に低減される。付属品としての光学アタッチメント。 COB (チップオンボード) テクノロジーまたは高出力 LED - 最大効率。多重影はありません。エネルギー効率。 LED - 非常に優れた演色性。工具を使わずにさまざまな三相電力線路に挿入または移動できるアダプター。アダプターはパワートラックと同じ高さになります
    技術仕様
    • Unique refBO_45_intrack_2_lamps
    • コレクションセットLighting
    • コレクションCeiling | Track
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-08-01
    • エディション3
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 設計国オーストリア
    • 製造国オーストリア
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 天井取り付け
    • IFC分類照明設備
    • ETIM コードEG000027
    • ETIM 名Luminaires
    • Uniclass2015コードPr_70_70_48
    • Uniclass2015詳細Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • MasterFormat 2014 コード26 50 00
    • MasterFormat 2014 タイトルLighting
    • OmniClassNumber23-35 47 11
    • OmniClassタイトルLighting Fixtures
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
    5つ星のうち4.7 4.7 (51)
    5つ星のうち4.9 4.9 (8)
    5つ星のうち4.1 4.1 (8)
    5つ星のうち4.6 4.6 (37)
    5つ星のうち4.8 4.8 (23)
    5つ星のうち4.8 4.8 (12)