製品の公開
BO 55 intrack 2 lamps
BO 55 intrack 2 lamps
BO 55 intrack 2 lamps
    XAL

    BO 55 intrack 2 lamps

    Google翻訳”,
    アルミニウムダイカスト製のトラックライト。表面は粉体塗装されています。スポットライトヘッドは355°回転可能、90°傾斜可能。コンバーターはパワートラックアダプターに統合されています。高品質、アルミニウム、ファセットデザインの蒸着コーティングされたリフレクター。さまざまなビーム角度での正確な放射特性。凹んだ光点面によりグレアが良好に低減される。付属品としての光学アタッチメント。最大限の効率を実現する COB (チップオンボード) テクノロジー。多重影はありません。非常に優れた演色性を備えたエネルギー効率の高い LED。工具を使わずにさまざまな三相電力線路に挿入または移動できるアダプター
    技術仕様
    • Unique refBO_55_intrack_2_lamps
    • コレクションセットLighting
    • コレクションCeiling | Track
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-07-10
    • エディション3
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 設計国オーストリア
    • 製造国オーストリア
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 天井取り付け
    • IFC分類照明設備
    • ETIM コードEG000027
    • ETIM 名Luminaires
    • Uniclass2015コードPr_70_70_48
    • Uniclass2015詳細Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • MasterFormat 2014 コード26 50 00
    • MasterFormat 2014 タイトルLighting
    • OmniClassNumber23-35 47 11
    • OmniClassタイトルLighting Fixtures
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
    5つ星のうち4.7 4.7 (51)
    5つ星のうち4.9 4.9 (8)
    5つ星のうち4.1 4.1 (8)
    5つ星のうち4.6 4.6 (37)
    5つ星のうち4.8 4.8 (23)
    5つ星のうち4.8 4.8 (12)