製品の公開
MIRA 150 round trim
MIRA 150 round trim
    XAL

    MIRA 150 round trim

    5つ星のうち4.64.6(7 レビュー)
    Google翻訳”,
    アルミニウムダイカスト製の円形照明器具ハウジング。トリム付き。天井の厚さ2〜25 mmに適しています。表面は粉体塗装されています。スナップスプリングクロージャーを使用した工具不要の取り付け。照明レベルは凹んでいます。完全に均一に照明される、サテン仕上げまたはマイクロプリズム状の PMMA カバー。非常に優れた演色性を備えたエネルギー効率の高い LED。天井挿入用外部コンバータ
    技術仕様
    • Unique refMIRA_150_round_trim
    • コレクションセットLighting
    • コレクションCeiling | Recessed
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-10-13
    • エディション1
    • 高さ(Mm)53
    • 幅(mm)150
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 設計国オーストリア
    • 製造国オーストリア
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 天井取り付け
    • IFC分類照明設備
    • ETIM コードEG000027
    • ETIM 名Luminaires
    • Uniclass2015コードPr_70_70_48
    • Uniclass2015詳細Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • MasterFormat 2014 コード26 50 00
    • MasterFormat 2014 タイトルLighting
    • OmniClassNumber23-35 47 11
    • OmniClassタイトルLighting Fixtures
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
    5つ星のうち4.7 4.7 (51)
    5つ星のうち4.9 4.9 (8)
    5つ星のうち4.6 4.6 (37)
    5つ星のうち5.0 5.0 (5)
    5つ星のうち4.8 4.8 (23)
    5つ星のうち4.1 4.1 (8)