製品の公開
MITA circle 450 opal ceiling
MITA circle 450 opal ceiling
    XAL

    MITA circle 450 opal ceiling

    Google翻訳”,
    アルミニウムダイカスト製のリング状の照明器具ハウジング。非常にスリムなデザイン。表面は粉体塗装されています。照明器具のハウジングは天井から離して設置。電子操作ユニットは表面実装ハウジングに取り付けられています。表面実装ハウジングはリングから中心に向かって整列します。オプション: マグネットで保持されるカットアウトをカバーするブラインド カバーがアクセサリとして利用可能です。均一な照明を実現する HPO (高性能オパール) カバー。直接または直接/間接配光のいずれか。非常に優れた演色性を備えたエネルギー効率の高い LED
    技術仕様
    • Unique refMITA_circle_450_opal_ceiling
    • コレクションセットLighting
    • コレクションCeiling | Surface
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-08-01
    • エディション1
    • 幅(mm)426
    • 奥行き(mm)72
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 設計国オーストリア
    • 製造国オーストリア
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 天井取り付け
    • IFC分類照明設備
    • ETIM コードEG000027
    • ETIM 名Luminaires
    • Uniclass2015コードPr_70_70_48
    • Uniclass2015詳細Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • MasterFormat 2014 コード26 50 00
    • MasterFormat 2014 タイトルLighting
    • OmniClassNumber23-35 47 11
    • OmniClassタイトルLighting Fixtures
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
    5つ星のうち4.7 4.7 (51)
    5つ星のうち4.9 4.9 (8)
    5つ星のうち4.1 4.1 (8)
    5つ星のうち4.8 4.8 (23)
    5つ星のうち4.8 4.8 (12)
    5つ星のうち4.6 4.6 (37)