製品の公開
MOVE IT 25 S trimless system
MOVE IT 25 S trimless system
MOVE IT 25 S trimless system
    XAL

    MOVE IT 25 S trimless system

    Google翻訳”,
    高さ31mm、幅28mmの溝を備えた薄い押し出しアルミニウムプロファイル。天井の厚さが12.5mmの石膏ボード天井へのトリムレス設置に適しています。壁または天井への取り付けに適しています。連続照明システム用に設計されており、柔軟なシステム設計のための90°アングルコネクタ。供給電圧とDALI信号を離陸するための統合されたパワートラックプロファイルを備えています。表面陽極酸化;インセットは、磁気ホルダー+ロックにより、工具なしで柔軟に取り付けることができます
    技術仕様
    • Unique refMOVE_IT_25_S_trimless_system
    • コレクションセットLighting
    • コレクションCeiling | Track
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2019-04-09
    • エディション2
    • 高さ(Mm)31
    • 幅(mm)71
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 設計国オーストリア
    • 製造国オーストリア
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 天井取り付け
    • IFC分類照明設備
    • ETIM コードEG000027
    • ETIM 名Luminaires
    • UNSPSC名称Lighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSC3911
    • Uniclass2015コードPr_70_70_48
    • Uniclass2015詳細Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • MasterFormat 2014 コード26 50 00
    • MasterFormat 2014 タイトルLighting
    • OmniClassNumber23-35 47 11
    • OmniClassタイトルLighting Fixtures
    • UniFormatIIコードD5020
    • UniFormatIIタイトルLighting & Branch Wiring
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
    5つ星のうち4.7 4.7 (51)
    5つ星のうち4.6 4.6 (37)
    5つ星のうち4.9 4.9 (8)
    5つ星のうち4.8 4.8 (23)
    5つ星のうち4.1 4.1 (8)
    5つ星のうち4.8 4.8 (12)