製品の公開
MOVE IT 45 suspended indirect
MOVE IT 45 suspended indirect
    XAL

    MOVE IT 45 suspended indirect

    Google翻訳”,
    幅 45 mm の溝を備えた押し出しアルミニウム プロファイル。吊り下げ取り付け用(ケーブル吊り下げ);工具なしで高さ調整。税込黒飼料;連続照明システム用に設計されており、柔軟なシステム設計のための最大 4 つのプロファイル接続オプションを備えた 90° アングル コネクタおよびノード コネクタ。天井をさらに強調するための間接照明コンポーネント付き。オパールレンズカバーで覆われた間接照明コンポーネント。供給電圧とDALI信号の離陸用の統合されたパワートラックプロファイルを備えています。表面陽極酸化または粉体塗装。インセットは、磁気ホルダーとロックにより、ツールなしで柔軟に取り付けることができます。ノード コネクタと 1220 mm プロファイルで構成される MOVE IT 吊り下げシステムに設置するための吸音アクセサリが利用可能
    技術仕様
    • Unique refMOVE_IT_45_suspended_indirect
    • コレクションセットLighting
    • コレクションCeiling | Track
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-12-17
    • エディション2
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 設計国オーストリア
    • 製造国オーストリア
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 天井取り付け
    • IFC分類照明設備
    • ETIM コードEG000027
    • ETIM 名Luminaires
    • UNSPSC名称Lighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSC3911
    • Uniclass2015コードPr_70_70_48
    • Uniclass2015詳細Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • MasterFormat 2014 コード26 50 00
    • MasterFormat 2014 タイトルLighting
    • OmniClassNumber23-35 47 11
    • OmniClassタイトルLighting Fixtures
    • UniFormatIIコードD5020
    • UniFormatIIタイトルLighting & Branch Wiring
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
    5つ星のうち4.7 4.7 (51)
    5つ星のうち4.9 4.9 (8)
    5つ星のうち4.6 4.6 (37)
    5つ星のうち5.0 5.0 (5)
    5つ星のうち4.8 4.8 (23)
    5つ星のうち4.1 4.1 (8)