製品の公開
MOVE IT 45 trimless
MOVE IT 45 trimless
    XAL

    MOVE IT 45 trimless

    5つ星のうち5.05.0(8 レビュー)
    Google翻訳”,
    幅 45 mm の溝を備えた押し出しアルミニウム プロファイル。天井の厚さが 12.5 mm の石膏ボードの天井にトリムなしで取り付けるのに適しています。壁または天井への取り付けに適しています。連続照明システム用に設計され、柔軟なシステム設計のための 90° 角度コネクタ。供給電圧とDALI信号の離陸用の統合されたパワートラックプロファイルを備えています。表面陽極酸化;インセットは、磁気ホルダーとロックにより、ツールなしで柔軟に取り付けることができます
    技術仕様
    • Unique refMOVE_IT_45_trimless
    • コレクションセットLighting
    • コレクションCeiling | Track
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-12-17
    • エディション2
    • 高さ(Mm)55
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 設計国オーストリア
    • 製造国オーストリア
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 天井取り付け
    • IFC分類照明設備
    • ETIM コードEG000027
    • ETIM 名Luminaires
    • UNSPSC名称Lighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSC3911
    • Uniclass2015コードPr_70_70_48
    • Uniclass2015詳細Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • MasterFormat 2014 コード26 50 00
    • MasterFormat 2014 タイトルLighting
    • OmniClassNumber23-35 47 11
    • OmniClassタイトルLighting Fixtures
    • UniFormatIIコードD5020
    • UniFormatIIタイトルLighting & Branch Wiring
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
    5つ星のうち4.7 4.7 (51)
    5つ星のうち5.0 5.0 (5)
    5つ星のうち4.6 4.6 (37)
    5つ星のうち4.9 4.9 (8)
    5つ星のうち4.8 4.8 (23)
    5つ星のうち4.1 4.1 (8)