製品の公開
SASSO 100 round ceiling adjustable
SASSO 100 round ceiling adjustable
SASSO 100 round ceiling adjustable
    XAL

    SASSO 100 round ceiling adjustable

    5つ星のうち4.74.7(6 レビュー)
    Google翻訳”,
    アルミニウム製の円筒形の天井取り付けスポットライト。ラッカー仕上げの表面ライトインセット。ハウジングの表面は粉体塗装。照明器具のハウジングは、工具なしでインターロックにより取り付けプレートに取り付けることができます。ライトインセット回転可能および傾斜可能。対称放射特性 - 高品質のレンズシステムにより正確。異なるビーム角度で; COB (チップオンボード) テクノロジーで最大の効率を実現。複数の影はありません。非常に優れた演色性を備えた効率的なLED。スポットライトヘッドに統合されたコンバーター
    技術仕様
    • Unique refSASSO_100_round_ceiling_adjustable
    • コレクションセットLighting
    • コレクションCeiling | Surface
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-06-29
    • エディション3
    • 高さ(Mm)162
    • 幅(mm)100
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 副マテリアルアクリル
    • 設計国オーストリア
    • 製造国オーストリア
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 天井取り付け
    • IFC分類照明
    • ETIM コードEG000028
    • ETIM 名Lamps
    • UNSPSC名称Lighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSC3911
    • Uniclass2015コードPr_70_70_48
    • Uniclass2015詳細Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • MasterFormat 2014 コード26 50 00
    • MasterFormat 2014 タイトルLighting
    • OmniClassNumber23-35 45 15
    • OmniClassタイトルLamps
    • UniFormatIIコードD5020
    • UniFormatIIタイトルLighting & Branch Wiring
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
    5つ星のうち4.7 4.7 (51)
    5つ星のうち4.9 4.9 (8)
    5つ星のうち4.1 4.1 (8)
    5つ星のうち4.8 4.8 (23)
    5つ星のうち4.8 4.8 (12)
    5つ星のうち4.6 4.6 (37)