製品の公開
SASSO 60 base ceiling square downlight 1 lamp
SASSO 60 base ceiling square downlight 1 lamp
SASSO 60 base ceiling square downlight 1 lamp
    XAL

    SASSO 60 base ceiling square downlight 1 lamp

    Google翻訳”,
    アルミニウム製のスクエアスポットライト。ライトインセットラッカー塗装。パウダーコーティングされたハウジング。アルミニウムを含む表面実装ハウジング。コンバータ;コンバーターユニットが組み立て済みのマウンティングプレートは、事前に取り付けることができます。照明器具のハウジングは、インターロックにより工具なしで取り付けることができます。高品質のレンズシステムによる正確な放射特性。 COB (チップオンボード) テクノロジーで最大の効率を実現。複数の影はありません。非常に優れた演色性を備えた効率的なLED。貫通配線用照明器具
    技術仕様
    • Unique refSASSO_60_base_ceiling_square_downlight_1_lamp
    • コレクションセットLighting
    • コレクションCeiling | Surface
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-04-07
    • エディション3
    • 高さ(Mm)81
    • 幅(mm)180
    • 奥行き(mm)80
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 副マテリアルアクリル
    • 設計国オーストリア
    • 製造国オーストリア
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 天井取り付け
    • IFC分類照明設備
    • ETIM コードEG000027
    • ETIM 名Luminaires
    • UNSPSC名称Lighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSC3911
    • Uniclass2015コードPr_70_70_48
    • Uniclass2015詳細Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • MasterFormat 2014 コード26 50 00
    • MasterFormat 2014 タイトルLighting
    • OmniClassNumber23-35 47 11
    • OmniClassタイトルLighting Fixtures
    • UniFormatIIコードD5020
    • UniFormatIIタイトルLighting & Branch Wiring
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
    5つ星のうち4.7 4.7 (51)
    5つ星のうち4.9 4.9 (8)
    5つ星のうち4.6 4.6 (37)
    5つ星のうち4.8 4.8 (23)
    5つ星のうち4.1 4.1 (8)
    5つ星のうち5.0 5.0 (5)