製品の公開
SASSO 60 round wall direct
SASSO 60 round wall direct
SASSO 60 round wall direct
    XAL

    SASSO 60 round wall direct

    5つ星のうち4.84.8(12 レビュー)
    Google翻訳”,
    アルミニウム製の円筒形壁面取り付け照明器具で、2 つのサイズがあります。ライトインセットラッカー塗装。ハウジングの表面は粉体塗装。直接配光;均一な配光による均一な壁または天井照明。高品質のレンズシステムによる正確な放射特性。オプションで床または天井照明用のバリアント DIRECT のインストール。 COB (チップオンボード) テクノロジーで最大の効率を実現。複数の影はありません。非常に優れた演色性を備えた効率的な LED
    技術仕様
    • Unique refSASSO_60_round_wall_direct
    • コレクションセットLighting
    • コレクションWall | Surface
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-06-29
    • エディション3
    • 高さ(Mm)98
    • 幅(mm)84
    • 奥行き(mm)68
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 副マテリアルアクリル
    • 設計国オーストリア
    • 製造国オーストリア
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 壁取り付け
    • IFC分類照明設備
    • ETIM コードEG000027
    • ETIM 名Luminaires
    • UNSPSC名称Lighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSC3911
    • Uniclass2015コードPr_70_70_48
    • Uniclass2015詳細Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • MasterFormat 2014 コード26 50 00
    • MasterFormat 2014 タイトルLighting
    • OmniClassNumber23-35 47 11
    • OmniClassタイトルLighting Fixtures
    • UniFormatIIコードD5020
    • UniFormatIIタイトルLighting & Branch Wiring
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
    5つ星のうち4.7 4.7 (51)
    5つ星のうち4.9 4.9 (8)
    5つ星のうち4.6 4.6 (37)
    5つ星のうち4.8 4.8 (23)
    5つ星のうち4.1 4.1 (8)
    5つ星のうち5.0 5.0 (5)