製品の公開
SPADO 150 square trim
XAL

SPADO 150 square trim

Google翻訳”,
ダイカストアルミニウム製の正方形のランプハウジング。トリム付き。 2〜25mmの天井の厚さに適しています。表面の白い粉がコーティングされています。スナップスプリングクロージャーを使用した工具なしの設置。ポリカーボネート製のリフレクター、ポリッシュクローム。照明レベルは凹んでいます。 DIN EN 12464-1(UGR <19)に準拠したVDUに適した職場照明器具としても利用できます。最適化されたヒートシンク形状を備えたLEDのパッシブ冷却。非常に優れたカラーレンダリングを備えたエネルギー効率の高いLED。ビニングイニシャル≤3マカダム;明るい色3000K、4000Kおよび調整可能な白(3000-4000K)で利用可能。 CRI≥80;分。 50000時間後の光束の90%。天井挿入用の外部コンバーター、貫通配線に適しています。 IP 44より下から(IP 20より上から)の保護の程度。 PC II;中央バッテリーシステムでの使用に適した操作装置。オプションで調光不可またはDALI-2制御
技術仕様
  • Unique refSPADO_150_square_trim
  • コレクションセットLighting
  • コレクションCeiling | Recessed
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2018-08-17
  • エディション3
  • 高さ(Mm)179
  • 幅(mm)179
  • 奥行き(mm)104
関連
  • 主なマテリアルアルミニウム
  • 設計国オーストリア
  • 製造国オーストリア
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ照明 - 天井取り付け
  • IFC分類照明設備
  • ETIM コードEG000027
  • ETIM 名Luminaires
  • UNSPSC名称Lighting Fixtures and Accessories
  • UNSPSC3911
  • Uniclass2015コードPr_70_70_48
  • Uniclass2015詳細Luminaires, lighting track and lighting accessories
  • MasterFormat 2014 コード26 50 00
  • MasterFormat 2014 タイトルLighting
  • OmniClassNumber23-35 47 11
  • OmniClassタイトルLighting Fixtures
  • UniFormatIIコードD5020
  • UniFormatIIタイトルLighting & Branch Wiring
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
類似製品

5つ星のうち4.0 4.0 (7)
5つ星のうち4.7 4.7 (45)
5つ星のうち4.4 4.4 (9)
5つ星のうち4.4 4.4 (28)
5つ星のうち4.8 4.8 (18)
5つ星のうち4.6 4.6 (36)