製品の公開
SPOT LINE MOVE IT 25
XAL

SPOT LINE MOVE IT 25

Google翻訳”,
アルミニウム製のリニアライトインセット。ライトインセットは、磁気ホルダー+ロックにより、工具なしで取り付けおよび移動できます。表面陽極酸化;プロファイルシステムとフラッシュします。シングルLEDライトポイントを装備。埋め込み式のライトポイント平面によるグレアの低減。特殊なレンズ技術によるこの効率の向上にもかかわらず、中程度の放射特性31°の挿入レンズ。 CSP(Chip-Scale-Packaging)テクノロジーを使用して最大の効率を実現します。非常に優れたカラーレンダリングを備えたエネルギー効率の高いLED。ホットプラグ保護
技術仕様
  • Unique refSPOT_LINE_MOVE_IT_25
  • コレクションセットLighting
  • コレクションCeiling | Track
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-04-09
  • エディション3
  • 高さ(Mm)45
  • 幅(mm)24
関連
  • 主なマテリアルアルミニウム
  • 設計国オーストリア
  • 製造国オーストリア
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ照明 - 天井取り付け
  • IFC分類照明設備
  • ETIM コードEG000027
  • ETIM 名Luminaires
  • UNSPSC名称Lighting Fixtures and Accessories
  • UNSPSC3911
  • Uniclass2015コードPr_70_70_48
  • Uniclass2015詳細Luminaires, lighting track and lighting accessories
  • MasterFormat 2014 コード26 50 00
  • MasterFormat 2014 タイトルLighting
  • OmniClassNumber23-35 47 11
  • OmniClassタイトルLighting Fixtures
  • UniFormatIIコードD5020
  • UniFormatIIタイトルLighting & Branch Wiring
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
5つ星のうち4.7 4.7 (51)
5つ星のうち4.9 4.9 (8)
5つ星のうち4.6 4.6 (37)
5つ星のうち4.8 4.8 (23)
5つ星のうち4.1 4.1 (8)
5つ星のうち5.0 5.0 (5)