製品の公開
SQUADRO 1 x 4 lamps wallwasher track
SQUADRO 1 x 4 lamps wallwasher track
SQUADRO 1 x 4 lamps wallwasher track
SQUADRO 1 x 4 lamps wallwasher track
SQUADRO 1 x 4 lamps wallwasher track
SQUADRO 1 x 4 lamps wallwasher track
    XAL

    SQUADRO 1 x 4 lamps wallwasher track

    Google翻訳”,
    2種類のライトモジュール(棚の床の洗濯機と壁の床の洗濯機用)を備えたダイカストアルミニウムのトラックライト。白または黒でコーティングされた表面粉末。特別な色でご利用いただけます。高精度の光制御のための特別なマルチフリーフォームのファセット効果表面反射板を備えた通路スポットライト。正確な棚と通路ゾーンの照明、通路ゾーンでの高い視界快適性のための最適な縦方向のグレア制御、調整可能なライトモジュール。 (傾斜可能+15°/-15°);スポットライトは365°回転可能。 LEDの最適な熱管理とパッシブ冷却のためにランプの形状に統合されたヒートシンク。最大の効率を実現するCOB(チップオンボード)テクノロジー。非常に優れたカラーレンダリングを備えたエネルギー効率の高いLED。ビニングイニシャル≤3マカダム; 3000Kと4000Kの明るい色で利用可能。 CRI≥80;分。 50000時間後の光束の80%。保護等級IP20;アクセサリとして利用可能なIP40保護ガラス。 PC I;スポットライトの線形位置合わせ用のアタッチメントを含みます。オプションで調光不可またはDALI-2制御
    技術仕様
    • Unique refSQUADRO_1_x_4_lamps_wallwasher_track
    • コレクションセットLighting
    • コレクションCeiling | Track
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-01-12
    • エディション3
    • 高さ(Mm)104
    • 幅(mm)258
    • 奥行き(mm)76
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 設計国オーストリア
    • 製造国オーストリア
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 天井取り付け
    • IFC分類照明設備
    • ETIM コードEG000027
    • ETIM 名Luminaires
    • UNSPSC名称Lighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSC3911
    • Uniclass2015コードPr_70_70_48
    • Uniclass2015詳細Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • MasterFormat 2014 コード26 50 00
    • MasterFormat 2014 タイトルLighting
    • OmniClassNumber23-35 47 11
    • OmniClassタイトルLighting Fixtures
    • UniFormatIIコードD5020
    • UniFormatIIタイトルLighting & Branch Wiring
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
    5つ星のうち4.7 4.7 (51)
    5つ星のうち4.9 4.9 (8)
    5つ星のうち4.1 4.1 (8)
    5つ星のうち4.6 4.6 (37)
    5つ星のうち4.8 4.8 (23)
    5つ星のうち4.8 4.8 (12)