製品の公開
STREAMCUT surface
XAL

STREAMCUT surface

Google翻訳”,
シンプルでミニマリストなデザインのアルミニウム製の床または壁に取り付けられたライト。統合された冷却フィンを備えた照明器具ヘッド。 +/- 90°傾斜可能、30°ごとにロック可能。陽極酸化された表面と濃い灰色の粉体塗装。オプションの取り付けネジ付きまたはアーススパイク付き(アクセサリとして入手可能)。部分的に印刷された安全ガラス、ステンレス鋼のネジで固定。含む高品質のレンズシステムの対称または非対称の配光。非常に優れたカラーレンダリングを備えたエネルギー効率の高いLED。保護等級IP65、圧力補償バルブ付き。 -20°Cから+50°Cまでの周囲温度;貫通配線に適した独立したランプ配線コンパートメント
技術仕様
  • Unique refSTREAMCUT_surface
  • コレクションセットLighting
  • コレクションWall | Surface
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2022-07-14
  • エディション2
  • 高さ(Mm)286
  • 幅(mm)135
  • 奥行き(mm)40
関連
  • 主なマテリアルアルミニウム
  • 設計国オーストリア
  • 製造国オーストリア
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ照明 - 照明 - その他
  • IFC分類照明設備
  • ETIM コードEG000027
  • ETIM 名Luminaires
  • UNSPSC名称Lighting Fixtures and Accessories
  • UNSPSC3911
  • Uniclass2015コードPr_70_70_48
  • Uniclass2015詳細Luminaires, lighting track and lighting accessories
  • MasterFormat 2014 コード26 50 00
  • MasterFormat 2014 タイトルLighting
  • OmniClassNumber23-35 47 11
  • OmniClassタイトルLighting Fixtures
  • UniFormatIIコードD5020
  • UniFormatIIタイトルLighting & Branch Wiring
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
5つ星のうち4.7 4.7 (51)
5つ星のうち4.9 4.9 (8)
5つ星のうち4.6 4.6 (37)
5つ星のうち4.8 4.8 (23)
5つ星のうち4.1 4.1 (8)
5つ星のうち5.0 5.0 (5)