製品の公開
STREAMCUT wall
STREAMCUT wall
    XAL

    STREAMCUT wall

    Google翻訳”,
    シンプルでミニマリストなデザインのアルミニウム製埋め込み式ウォールランプ。表面が陽極酸化され、ダークグレーまたはブラックで粉体塗装されています。部分的に印刷された安全ガラス、ステンレス鋼のネジで固定。非対称放射特性を備えたマットアルマイトアルミニウムのリフレクター。非常に優れたカラーレンダリングを備えたエネルギー効率の高いLED。保護等級IP65、圧力補償バルブ付き。 -20°Cから+50°Cまでの周囲温度;貫通配線に適した独立したランプ配線コンパートメント
    技術仕様
    • Unique refSTREAMCUT_wall
    • コレクションセットLighting
    • コレクションWall | Surface
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-07-14
    • エディション2
    • 高さ(Mm)200
    • 幅(mm)150
    • 奥行き(mm)70
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 設計国オーストリア
    • 製造国オーストリア
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 壁取り付け
    • IFC分類照明設備
    • ETIM コードEG000027
    • ETIM 名Luminaires
    • UNSPSC名称Lighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSC3911
    • Uniclass2015コードPr_70_70_48
    • Uniclass2015詳細Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • MasterFormat 2014 コード26 50 00
    • MasterFormat 2014 タイトルLighting
    • OmniClassNumber23-35 47 11
    • OmniClassタイトルLighting Fixtures
    • UniFormatIIコードD5020
    • UniFormatIIタイトルLighting & Branch Wiring
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
    5つ星のうち4.7 4.7 (51)
    5つ星のうち4.9 4.9 (8)
    5つ星のうち4.6 4.6 (37)
    5つ星のうち4.8 4.8 (23)
    5つ星のうち4.1 4.1 (8)
    5つ星のうち5.0 5.0 (5)