製品の公開
TASK double free standing long
TASK double free standing long
TASK double free standing long
    XAL

    TASK double free standing long

    Google翻訳”,
    アルミニウム製で丸みを帯びたエッジの 2 つの長方形の照明器具ヘッドを備えた自立式照明器具。直線状に配置された照明器具のヘッド。超薄型設計 (わずか 15 mm)。長方形の縦樋。テーブルベース用の凹部を備えた台座。表面は粉体塗装されています。 LGPボディ(導光プリズム)による直接/間接配光。側面結合光、レーザー彫刻によって上下に向けられます。オプション: 光束を増加させるための特別な PCB を備えた間接コンポーネント。オプション: 非対称放射特性を実現する特殊な傾斜 PCB を備えた間接コンポーネント。完全に均一な照明。非常に優れた演色性を備えたエネルギー効率の高い LED。縦樋にスイッチが設置されています。含む安全プラグ付き接続ケーブル(3m)
    技術仕様
    • Unique refTASK_double_free_standing_long
    • コレクションセットLighting
    • コレクションFloor | Standing
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-08-01
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 設計国オーストリア
    • 製造国オーストリア
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 床取り付け
    • IFC分類照明設備
    • ETIM コードEG000027
    • ETIM 名Luminaires
    • Uniclass2015コードPr_70_70_48
    • Uniclass2015詳細Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • MasterFormat 2014 コード26 50 00
    • MasterFormat 2014 タイトルLighting
    • OmniClassNumber23-35 47 11
    • OmniClassタイトルLighting Fixtures
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
    5つ星のうち4.7 4.7 (51)
    5つ星のうち4.9 4.9 (8)
    5つ星のうち4.6 4.6 (37)
    5つ星のうち4.8 4.8 (23)
    5つ星のうち5.0 5.0 (5)
    5つ星のうち4.1 4.1 (8)