製品の公開
TASK free standing double
TASK free standing double
TASK free standing double
    XAL

    TASK free standing double

    Google翻訳”,
    アルミニウム製の丸みを帯びた角の長方形の照明器具ヘッド 2 つを備えた自立型照明器具。照明器具ヘッドは平行または直線状に配置されています。超薄型設計 (わずか 15 mm)。長方形の縦樋。テーブル ベース用の凹部を備えた台座。表面は粉体塗装。LGP 本体 (導光プリズム) による直接/間接配光。レーザー彫刻により上下に方向付けられた側面結合光。オプション: 光束を増やすための特別な PCB を備えた間接コンポーネント。オプション: 非対称の放射特性のための特別な傾斜 PCB を備えた間接コンポーネント。完全に均一な照明。演色性が非常に優れたエネルギー効率の高い LED。縦樋にスイッチを設置。安全プラグ付き接続ケーブル (3 m) を含む
    技術仕様
    • Unique refTASK_free_standing_double
    • コレクションセットLighting
    • コレクションFloor | Standing
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-07-10
    • エディション2
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 設計国オーストリア
    • 製造国オーストリア
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 床取り付け
    • IFC分類照明設備
    • ETIM コードEG000027
    • ETIM 名Luminaires
    • Uniclass2015コードPr_70_70_48
    • Uniclass2015詳細Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • MasterFormat 2014 コード26 50 00
    • MasterFormat 2014 タイトルLighting
    • OmniClassNumber23-35 47 11
    • OmniClassタイトルLighting Fixtures
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
    5つ星のうち4.7 4.7 (51)
    5つ星のうち4.9 4.9 (8)
    5つ星のうち4.6 4.6 (37)
    5つ星のうち4.8 4.8 (23)
    5つ星のうち5.0 5.0 (5)
    5つ星のうち4.1 4.1 (8)