製品の公開
TASK free standing T-shape
TASK free standing T-shape
TASK free standing T-shape
TASK free standing T-shape
    XAL

    TASK free standing T-shape

    Google翻訳”,
    アルミニウム製の長方形の照明器具ヘッドと丸みを帯びたエッジを備えた自立型照明器具。超薄型設計 (わずか 15 mm)。長方形の縦樋;テーブルベース用のくぼみのある台座。表面粉体塗装; LGP ボディ (Light Guiding Prism) による直接/間接配光。レーザー彫刻によって上下に向けられたサイドカップリングライト。オプション: 光束を増加させるための特別な PCB を備えた間接コンポーネント。オプション: 非対称放射特性のための特殊な傾斜 PCB を備えた間接コンポーネント。完全に均一な照明;非常に優れた演色性を備えたエネルギー効率の高いLED。ダウンパイプに取り付けられたスイッチ。税込安全プラグ付接続ケーブル(3m)
    技術仕様
    • Unique refTASK_free_standing_T-shape
    • コレクションセットLighting
    • コレクションFloor | Standing
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-11-23
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 設計国オーストリア
    • 製造国オーストリア
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 床取り付け
    • IFC分類照明設備
    • ETIM コードEG000027
    • ETIM 名Luminaires
    • UNSPSC名称Lighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSC3911
    • Uniclass2015コードPr_70_70_48
    • Uniclass2015詳細Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • MasterFormat 2014 コード26 50 00
    • MasterFormat 2014 タイトルLighting
    • OmniClassNumber23-35 47 11
    • OmniClassタイトルLighting Fixtures
    • UniFormatIIコードD5020
    • UniFormatIIタイトルLighting & Branch Wiring
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
    5つ星のうち4.7 4.7 (51)
    5つ星のうち4.9 4.9 (8)
    5つ星のうち4.6 4.6 (37)
    5つ星のうち4.8 4.8 (23)
    5つ星のうち4.1 4.1 (8)
    5つ星のうち5.0 5.0 (5)