製品の公開
TASK square suspended
TASK square suspended
TASK square suspended
    XAL

    TASK square suspended

    Google翻訳”,
    丸みを帯びたエッジを持つアルミニウム製の正方形のハウジング。超薄型設計 (わずか 15 mm)。表面粉体塗装;ケーブル サスペンション付きペンダント フィッティング (4 本のケーブル);ツール不要のサスペンションの高さ調整が統合されています。税込透明な飼料; LGPボディ(Light Guiding Prism)による直接配光。レーザー彫刻による下向きの側面結合光。反射率の高いリフレクター素材による調光。オプション: 増加した光束と最大の天井照明のための特別な PCB を備えた間接照明コンポーネント。完全に均一な照明;非常に優れた演色性を備えたエネルギー効率の高いLED。貫通配線用キャノピー;吸音アクセサリが利用可能
    技術仕様
    • Unique refTASK_square_suspended
    • コレクションセットLighting
    • コレクションCeiling | Suspended
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2017-09-07
    • エディション6
    • 高さ(Mm)41
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 設計国オーストリア
    • 製造国オーストリア
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - ペンダント
    • IFC分類照明設備
    • ETIM コードEG000027
    • ETIM 名Luminaires
    • UNSPSC名称Lighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSC3911
    • Uniclass2015コードPr_70_70_48
    • Uniclass2015詳細Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • MasterFormat 2014 コード26 50 00
    • MasterFormat 2014 タイトルLighting
    • OmniClassNumber23-35 47 11
    • OmniClassタイトルLighting Fixtures
    • UniFormatIIコードD5020
    • UniFormatIIタイトルLighting & Branch Wiring
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
    5つ星のうち4.7 4.7 (51)
    5つ星のうち4.9 4.9 (8)
    5つ星のうち4.6 4.6 (37)
    5つ星のうち4.8 4.8 (23)
    5つ星のうち4.1 4.1 (8)
    5つ星のうち5.0 5.0 (5)