製品の公開
TASK suspended
TASK suspended
TASK suspended
    XAL

    TASK suspended

    5つ星のうち4.84.8(5 レビュー)
    Google翻訳”,
    丸みを帯びたエッジを持つアルミニウム製の長方形のハウジング。超薄型設計 (わずか 15 mm)。表面粉体塗装; 1500 mm のケーブル サスペンション、工具不要の高さ調整。税込透明な飼料; LGP ボディ (Light Guiding Prism) による直接または直接/間接配光。レーザー彫刻によって下向きまたは上下に向けられたサイドカップリングライト。反射率の高いリフレクター素材による調光。オプション: 増加した光束と最大の天井照明のための特別な PCB を備えた間接照明コンポーネント。完全に均一な照明;非常に優れた演色性を備えたエネルギー効率の高いLED。 2 つのケーブル開口部と貫通配線用のプラグイン端子を備えたキャノピー
    技術仕様
    • Unique refTASK_suspended
    • コレクションセットLighting
    • コレクションCeiling | Suspended
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2019-11-21
    • エディション3
    • 高さ(Mm)32
    • 幅(mm)320
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 設計国オーストリア
    • 製造国オーストリア
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - ペンダント
    • IFC分類照明設備
    • ETIM コードEG000027
    • ETIM 名Luminaires
    • UNSPSC名称Lighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSC3911
    • Uniclass2015コードPr_70_70_48
    • Uniclass2015詳細Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • MasterFormat 2014 コード26 50 00
    • MasterFormat 2014 タイトルLighting
    • OmniClassNumber23-35 47 11
    • OmniClassタイトルLighting Fixtures
    • UniFormatIIコードD5020
    • UniFormatIIタイトルLighting & Branch Wiring
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
    5つ星のうち4.7 4.7 (50)
    5つ星のうち4.1 4.1 (8)
    5つ星のうち4.6 4.6 (37)
    5つ星のうち4.8 4.8 (23)
    5つ星のうち4.9 4.9 (8)