製品の公開
UNICO L6 basic ceiling
UNICO L6 basic ceiling
UNICO L6 basic ceiling
UNICO L6 basic ceiling
UNICO L6 basic ceiling
UNICO L6 basic ceiling
UNICO L6 basic ceiling
UNICO L6 basic ceiling
    XAL

    UNICO L6 basic ceiling

    Google翻訳”,
    アルミニウム製の長方形の表面実装マルチダウンライト。個別に選択可能な、または事前に指定されたカスタマイズされた6つのライトエレメントを装備。照明器具のハウジングは、工具なしでインターロックにより取り付けプレートに取り付けることができます。照明器具のハウジングに統合されたコンバーター。表面粉体塗装;表面にマイクロファセットを施し、アルミニウム蒸着を施した高品質のリフレクター。異なる対称配光による正確な放射特性。または非対称の配光。非常に優れた演色性を備えたエネルギー効率の高いハイパワーLED。クランクフリー
    技術仕様
    • Unique refUNICO-L6-basic-ceiling
    • コレクションセットLighting
    • コレクションCeiling | Surface
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-10-21
    • エディション2
    • 高さ(Mm)90
    • 幅(mm)51
    • 奥行き(mm)239
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 設計国オーストリア
    • 製造国オーストリア
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 天井取り付け
    • IFC分類照明設備
    • ETIM コードEG000027
    • ETIM 名Luminaires
    • UNSPSC名称Lighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSC3911
    • Uniclass2015コードPr_70_70_48
    • Uniclass2015詳細Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • MasterFormat 2014 コード26 50 00
    • MasterFormat 2014 タイトルLighting
    • OmniClassNumber23-35 47 11
    • OmniClassタイトルLighting Fixtures
    • UniFormatIIコードD5020
    • UniFormatIIタイトルLighting & Branch Wiring
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
    5つ星のうち4.7 4.7 (51)
    5つ星のうち4.9 4.9 (8)
    5つ星のうち4.6 4.6 (37)
    5つ星のうち4.8 4.8 (23)
    5つ星のうち4.1 4.1 (8)
    5つ星のうち5.0 5.0 (5)