製品の公開
UNICO L4 basic trim
UNICO L4 basic trim
UNICO L4 basic trim
UNICO L4 basic trim
    XAL

    UNICO L4 basic trim

    Google翻訳”,
    ダイカスト アルミニウム製の長方形の凹型マルチ ダウンライト。個別に選択可能な、または事前に指定された、カスタマイズされた 4 つの照明要素を装備。ボールキャッチシステム付きの取り付けセットに工具なしで取り付け。逆極性保護プラグイン接続による簡単な電気的設置。天井の厚さ 2 ~ 25 mm に適しています。表面粉体塗装;トリム付き;表面にマイクロファセットを施し、アルミニウム蒸着を施した高品質のリフレクター。異なる対称配光による正確な放射特性。または非対称の配光を使用します。非常に優れた演色性を備えたエネルギー効率の高いハイパワーLED。クランクフリー
    技術仕様
    • Unique refUNICO_L4_basic_trim
    • コレクションセットLighting
    • コレクションCeiling | Recessed
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-10-21
    • エディション2
    • 高さ(Mm)48
    • 幅(mm)43
    • 奥行き(mm)156
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 設計国オーストリア
    • 製造国オーストリア
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 天井取り付け
    • IFC分類照明設備
    • ETIM コードEG000027
    • ETIM 名Luminaires
    • UNSPSC名称Lighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSC3911
    • Uniclass2015コードPr_70_70_48
    • Uniclass2015詳細Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • MasterFormat 2014 コード26 50 00
    • MasterFormat 2014 タイトルLighting
    • OmniClassNumber23-35 47 11
    • OmniClassタイトルLighting Fixtures
    • UniFormatIIコードD5020
    • UniFormatIIタイトルLighting & Branch Wiring
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
    5つ星のうち4.7 4.7 (51)
    5つ星のうち4.9 4.9 (8)
    5つ星のうち4.6 4.6 (37)
    5つ星のうち4.8 4.8 (23)
    5つ星のうち4.1 4.1 (8)
    5つ星のうち5.0 5.0 (5)