製品の公開
CBR15 Loudspeaker
Yamaha Corporation

CBR15 Loudspeaker

Google翻訳”,
汎用性の高いCBRシリーズのスピーカーは、フロントオブハウスサウンド、フロアモニタリング、設備設置など、幅広い用途において優れたオーディオ性能を発揮します。
仕様
  • The CBR15 provides the lowest frequency in its lineup, delivering outstanding performance for the front-of-house sound for live performance, DJ events or for installation situations that require highly prominent low and high SPL.

    • 15in 2-Way Loudspeaker
    • Custom-designed transducers and top-quality components add up to unequalled performance
    • Extremely accurate 90 x 60 constant directivity horn
    • Durable, compact plastic enclosures
    • Symmetrical enclosure design for mirror-mode floor monitoring
    • Input connectors supporting both speakON and phone plugs
    • Installable with eye bolt rigging and brackets

技術仕様
  • Unique refcbr15-loudspeaker
  • コレクションセットProfessional Audio
  • コレクションCBR Series
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2026-06-02
  • エディション1
  • 高さ(Mm)700
  • 幅(mm)455
  • 奥行き(mm)378
関連
  • 正味重量(kg)17.7
識別情報
  • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - 音響機器
  • ETIM コードEC000682
  • ETIM 名Loudspeaker set
  • Uniclass2015コードPr_70_75_36_50
  • Uniclass2015詳細Loudspeakers
  • MasterFormat 2014 コード11 52 00
  • MasterFormat 2014 タイトルAudio-Visual Equipment
  • OmniClassNumber23-37 15 29 11 13
  • OmniClassタイトルLoudspeakers